この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。
Cat
作業幅
23.6 in
Cutting Width (in)
24
最大切削深さ
6.7 in
Max Cut Depth (in)
7
必要な油圧システム
ハイフロー
Required Hydraulics
High Flow
全幅
73.1 in
全長
49.1 in
全高
36.6 in
質量
2107.6 lb
最適油圧流量
98~125 L/min(26~33 gpm)
最適油圧
230~280 bar(3,300~4,000 psi)
ドラム速度
149 rpm
オプションドラム幅/深さ
80/200、150/200、300/200、450/200、600/170 mm(3/8、6/8、12/8、18/8、24/7 in)
傾斜角範囲
8°左/右
サイドシフト走行
29.5 in
円錐形ビット
54
標準ビットタイプ
多目的
Maximum Cut Depth
160 mm(2.6 in)~200 mm(7.8 in)
Machine Type
コンパクトホイールローダ, コンパクト履帯式ローダ, スキッドステアローダ, 多様地形対応ローダ
Working Width
600 mm(23.6 in)~800 mm(31.4 in)
高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。
Cat
作業幅
17.7 in
Cutting Width (in)
18
最大切削深さ
6.7 in
Max Cut Depth (in)
7
必要な油圧システム
ハイフロー
Required Hydraulics
High Flow
全幅
73.1 in
全長
49.1 in
全高
36.6 in
質量
1869.5 lb
最適油圧流量
98~125 L/min(26~33 gpm)
最適油圧
230~280 bar(3,300~4,000 psi)
ドラム速度
149 rpm
オプションドラム幅/深さ
80/200、150/200、300/200 mm(3/8、6/8、12/8 in)
傾斜角範囲
8°左/右
サイドシフト走行
29.5 in
円錐形ビット
42
標準ビットタイプ
多目的
Maximum Cut Depth
160 mm(2.6 in)~200 mm(7.8 in)
Machine Type
コンパクトホイールローダ, コンパクト履帯式ローダ, スキッドステアローダ, 多様地形対応ローダ
Working Width
300 mm(11.8 in)~500 mm(19.6 in)
高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。
Cat
作業幅
13.8 in
Cutting Width (in)
14
最大切削深さ
5.9 in
Max Cut Depth (in)
6
必要な油圧システム
標準フロー
Required Hydraulics
Standard Flow
全幅
68 in
全長
44 in
全高
37 in
質量
1503.6 lb
最適油圧流量
60~80 L/min(16~22 gpm)
最適油圧
210~230 bar(3,050~3,300 psi)
ドラム速度
181 rpm
オプションドラム幅/深さ
400/150 mm(16/6 in)
傾斜角範囲
8.5°左/右
サイドシフト走行
25.6 in
円錐形ビット
36
標準ビットタイプ
多目的
Maximum Cut Depth
100 mm(3.9 in)~150 mm(5.9 in)
Machine Type
コンパクトホイールローダ, コンパクト履帯式ローダ, スキッドステアローダ, 多様地形対応ローダ
Working Width
300 mm(11.8 in)~500 mm(19.6 in)
高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。
Cat
作業幅
17.7 in
Cutting Width (in)
18
最大切削深さ
5.9 in
Max Cut Depth (in)
6
必要な油圧システム
標準フロー
Required Hydraulics
Standard Flow
全幅
68 in
全長
46.5 in
全高
36.5 in
質量
1629.2 lb
最適油圧流量
80~115 L/min(21~30 gpm)
最適油圧
210~230 bar(3,050~3,300 psi)
ドラム速度
191 rpm
オプションドラム幅/深さ
75/200、150/200、200/200、300/200、450/150 mm(3/8、6/8、8/8、12/8、18/6 in)
傾斜角範囲
8.5°左/右
サイドシフト走行
25.6 in
円錐形ビット
42
標準ビットタイプ
多目的
Maximum Cut Depth
100 mm(3.9 in)~150 mm(5.9 in)
Machine Type
コンパクトホイールローダ, コンパクト履帯式ローダ, スキッドステアローダ, 多様地形対応ローダ
Working Width
300 mm(11.8 in)~500 mm(19.6 in)
高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。
Cat
Working Width
17.7 in
Cutting Width (in)
18
最大切削深さ
5.0 in
Max Cut Depth (in)
5
Required Hydraulics
Rear Auxiliary
Required Hydraulics
Standard Flow
全幅
32.5 in
全長
37 in
全高
41 in
質量
1500.0 lb
Optimal Hydraulic Flow
80-160 L/min (21-42 gal/min)
Optimal Hydraulic Pressure
160-240 bar (2320-3480 psi)
最大ドラム幅
18.0 in
Standard Bit Type
Asphalt/Concrete
Machine Type
バックホーローダ
Maximum Cut Depth
5 in|127 mm
Working Width
300 mm (11.8 in) - 500 mm (19.6 in)
高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。
Cat
作業幅
23.6 in
Cutting Width (in)
24
最大切削深さ
6.7 in
Max Cut Depth (in)
7
必要な油圧システム
ハイフロー
Required Hydraulics
High Flow
全幅
73.1 in
全長
56.4 in
全高
36.6 in
質量
2685.2 lb
最適油圧流量
98~125 L/min(26~33 gpm)
最適油圧
230~280 bar(3,300~4,000 psi)
ドラム速度
149 rpm
オプションドラム幅/深さ
80/200、150/200、300/200、450/200、600/170 mm(3/8、6/8、12/8、18/8、24/7 in)
傾斜角範囲
8°左/右
サイドシフト走行
29.5 in
円錐形ビット
54
標準ビットタイプ
多目的
水タンク容量
42.3 gal (US)
Maximum Cut Depth
160 mm(2.6 in)~200 mm(7.8 in)
Machine Type
コンパクトホイールローダ, コンパクト履帯式ローダ, スキッドステアローダ, 多様地形対応ローダ
Working Width
600 mm(23.6 in)~800 mm(31.4 in)
高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。
Cat
作業幅
23.6 in
Cutting Width (in)
24
最大切削深さ
6.7 in
Max Cut Depth (in)
7
必要な油圧システム
XHP / XE
Required Hydraulics
XHP / XE
全幅
73.1 in
全長
50 in
全高
37.4 in
質量
2176 lb
最適油圧流量
136~150 L/min(36~40 gpm)
最適油圧
250~280 bar(3,630~4,000 psi)
ドラム速度
133 rpm
オプションドラム幅/深さ
該当なし
傾斜角範囲
6.5°左/右
サイドシフト走行
25.6 in
円錐形ビット
54
標準ビットタイプ
多目的
Maximum Cut Depth
160 mm(2.6 in)~200 mm(7.8 in)
Machine Type
コンパクトホイールローダ, コンパクト履帯式ローダ, スキッドステアローダ, 多様地形対応ローダ
Working Width
600 mm(23.6 in)~800 mm(31.4 in)
高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。
Cat
作業幅
23.6 in
Cutting Width (in)
24
最大切削深さ
6.7 in
Max Cut Depth (in)
7
必要な油圧システム
XHP / XE
Required Hydraulics
XHP / XE
全幅
73.1 in
全長
57.2 in
全高
37.4 in
質量
2753.6 lb
最適油圧流量
136~150 L/min(36~40 gpm)
最適油圧
250~280 bar(3,630~4,000 psi)
ドラム速度
133 rpm
傾斜角範囲
6.5°左/右
サイドシフト走行
25.6 in
円錐形ビット
54
標準ビットタイプ
多目的
水タンク容量
42.3 gal (US)
Maximum Cut Depth
160 mm(2.6 in)~200 mm(7.8 in)
Machine Type
コンパクトホイールローダ, コンパクト履帯式ローダ, スキッドステアローダ, 多様地形対応ローダ
Working Width
600 mm(23.6 in)~800 mm(31.4 in)
高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。
Cat
作業幅
29.5 in
Cutting Width (in)
30
最大切削深さ
6.7 in
Max Cut Depth (in)
7
必要な油圧システム
XHP / XE
Required Hydraulics
XHP / XE
全幅
73.1 in
全長
50 in
全高
37.4 in
質量
2303.8 lb
最適油圧流量
136~150 L/min(36~40 gpm)
最適油圧
250~280 bar(3,630~4,000 psi)
ドラム速度
133 rpm
傾斜角範囲
6.5°左/右
サイドシフト走行
25.6 in
円錐形ビット
60
標準ビットタイプ
多目的
Maximum Cut Depth
160 mm(2.6 in)~200 mm(7.8 in)
Machine Type
コンパクトホイールローダ, コンパクト履帯式ローダ, スキッドステアローダ, 多様地形対応ローダ
Working Width
600 mm(23.6 in)~800 mm(31.4 in)
高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。
Cat
作業幅
39.4 in
Cutting Width (in)
39
最大切削深さ
5.1 in
Max Cut Depth (in)
5
必要な油圧システム
ハイフローXPS
Required Hydraulics
High Flow XPS
全幅
73.1 in
全長
44.3 in
全高
36.8 in
質量
2292.8 lb
最適油圧流量
98~125 L/min(26~33 gpm)
最適油圧
230~280 bar(3,300~4,000 psi)
ドラム速度
155 rpm
傾斜角範囲
6.5°左/右
サイドシフト走行
23.1 in
円錐形ビット
78
標準ビットタイプ
多目的
Maximum Cut Depth
100 mm(3.9 in)~150 mm(5.9 in)
Machine Type
コンパクトホイールローダ, コンパクト履帯式ローダ, スキッドステアローダ, 多様地形対応ローダ
Working Width
900 mm(35.4 in)~1,200 mm(47.2 in)
高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。
Cat
作業幅
47.2 in
Cutting Width (in)
47
最大切削深さ
5.1 in
Max Cut Depth (in)
5
必要な油圧システム
XHP / XE
Required Hydraulics
XHP / XE
全幅
73.1 in
全長
44.9 in
全高
36.8 in
質量
2557.4 lb
最適油圧流量
136~150 L/min(36~40 gpm)
最適油圧
250~280 bar(3,630~4,000 psi)
ドラム速度
148 rpm
傾斜角範囲
6.5°左/右
サイドシフト走行
20.3 in
円錐形ビット
90
標準ビットタイプ
多目的
Maximum Cut Depth
100 mm(3.9 in)~150 mm(5.9 in)
Machine Type
コンパクトホイールローダ, コンパクト履帯式ローダ, スキッドステアローダ, 多様地形対応ローダ
Working Width
900 mm(35.4 in)~1,200 mm(47.2 in)
高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。
Cat
作業幅
23.6 in
Cutting Width (in)
24
最大切削深さ
9.8 in
Max Cut Depth (in)
10
必要な油圧システム
ハイフローXPS
Required Hydraulics
High Flow XPS
全幅
73.1 in
全長
62 in
全高
43.8 in
質量
3108.5 lb
最適油圧流量
98~125 L/min(26~33 gpm)
最適油圧
230~280 bar(3,300~4,000 psi)
ドラム速度
119 rpm
傾斜角範囲
5.5°左/右
サイドシフト走行
25.6 in
円錐形ビット
48
標準ビットタイプ
多目的
Maximum Cut Depth
210 mm(8.2 in)~250 mm(9.8 in)
Machine Type
コンパクトホイールローダ, コンパクト履帯式ローダ, スキッドステアローダ, 多様地形対応ローダ
Working Width
600 mm(23.6 in)~800 mm(31.4 in)
高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。
Cat
作業幅
39.4 in
Cutting Width (in)
39
最大切削深さ
8.7 in
Max Cut Depth (in)
9
必要な油圧システム
ハイフローXPS
Required Hydraulics
High Flow XPS
全幅
73.1 in
全長
59 in
全高
43.3 in
質量
3838.2 lb
最適油圧流量
98~125 L/min(26~33 gpm)
最適油圧
230~280 bar(3,300~4,000 psi)
ドラム速度
111 rpm
傾斜角範囲
5.5°左/右
サイドシフト走行
25.6 in
円錐形ビット
66
標準ビットタイプ
多目的
Maximum Cut Depth
210 mm(8.2 in)~250 mm(9.8 in)
Machine Type
コンパクトホイールローダ, コンパクト履帯式ローダ, スキッドステアローダ, 多様地形対応ローダ
Working Width
900 mm(35.4 in)~1,200 mm(47.2 in)
13の1~13 結果
13の1~13 結果