この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
モアは、草木や伸びすぎた樹木の効率的な伐採やマルチ生成に最適です。
Cat
作業幅
39.4 in
Drum Speed (rpm)
2540-2620
必要な油圧システム
標準フロー
Optimum Hydraulic Flow (gal/min)
13-21
全幅
46.6 in
Weight (lb)
830
最適油圧流量
50~80 L/min(13~21 gpm)
最大切削直径
50~75 mm(2~3 in)
ドラムあたりの旋回ツース数
16
長さ
33.1 in
全高
29.2 in
質量
831.1 lb
ドライブ方法
Vベルトドライブ
モータ
アキシャルピストン
最適油圧
150~250 bar(2,175~3,626 psi)
ドラム速度
2,540~2,620 RPM
モアは、草木や伸びすぎた樹木の効率的な伐採やマルチ生成に最適です。
Cat
作業幅
39.4 in
Drum Speed (rpm)
2560-2630
必要な油圧システム
標準フロー
Optimum Hydraulic Flow (gal/min)
18-34
全幅
46.6 in
Weight (lb)
843
最適油圧流量
70~130 L/min(18~34 gpm)
最大切削直径
50~75 mm(2~3 in)
ドラムあたりの旋回ツース数
16
長さ
33.1 in
全高
30.2 in
質量
844.4 lb
ドライブ方法
Vベルトドライブ
モータ
アキシャルピストン
最適油圧
150~250 bar(2,175~3,626 psi)
ドラム速度
2,560~2,630 RPM
2の1~2 結果
2の1~2 結果