இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது
Mowers are ideal for efficient cutting and mulching of vegetation and overgrowth.
Cat
Working Width
39.4 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Overall Width
46.6 in
Optimal Hydraulic Flow
50-80 L/min (13-21 gpm)
Maximum Cutting Diameter
50 mm (2 in)
Swinging Teeth per Drum
16
Length
33.1 in
Overall Height
29.2 in
Weight
831.1 lb
Drive Method
V-Belt Drive
Motor
Axial Piston
Optimal Hydraulic Pressure
150-250 bar (2175-3626 psi)
Drum Speed
2540-2620 RPM
Mowers are ideal for efficient cutting and mulching of vegetation and overgrowth.
Cat
Working Width
39.4 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Overall Width
46.6 in
Optimal Hydraulic Flow
70-130 L/min (18-34 gpm)
Maximum Cutting Diameter
50 mm (2 in)
Swinging Teeth per Drum
16
Length
33.1 in
Overall Height
30.2 in
Weight
844.4 lb
Drive Method
V-Belt Drive
Motor
Axial Piston
Optimal Hydraulic Pressure
150-250 bar (2175-3626 psi)
Drum Speed
2560-2630 RPM
1 - 2 / 2 முடிவுகள்
1 - 2 / 2 முடிவுகள்