この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
Cat® Gas Engine Throttle Rotary Actuator adjusts throttle valve positioning, ensuring accurate air intake control for enhanced engine performance
Cat
電圧(ボルト)
24
全長(in)
6.44
全幅(in)
3.58
全高(in)
18.01
温度(°F)
-40°Fから185°F
穴サイズ(in)
0.35
質量(lb)
4.85
マテリアル
アルミニウム合金, フルオロエラストマー(FKM)ゴム, アセタールプラスチック, 炭素鋼
Cat®回転数ガバナは750 kPaの閉圧を満たします
Cat
Overall Length (in)
8.66
Overall Width (in)
5.18
Overall Height (in)
4.04
Cat® Governor Speed Control prevents engine overspeed, safeguarding against potential damage and ensuring operator safety
Cat
マテリアル
炭素鋼
62の1~16 結果
62の1~16 結果