חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.
כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.
מחודשים
לא ניתן להחזרה
ערכה
הוחלפה
Cat® Gas Engine Throttle Rotary Actuator adjusts throttle valve positioning, ensuring accurate air intake control for enhanced engine performance
Cat
מתח (וולט)
24
אורך כללי (אינץ')
6.44
רוחב כולל (אינץ')
3.58
גובה כולל (אינץ')
18.01
טמפרטורה (F°)
-40 ° F עד 185 ° F
גודל חור (אינץ')
0.35
משקל (ליברה)
4.85
חומר
גומי פלואורואלסטומר (FKM), סגסוגת אלומיניום, פלדת פחמן, אצטל פלסטיק
Cat® Speed Governor מקיים לחץ סגירה של 750 kPa
Cat
Overall Length (in)
8.66
Overall Width (in)
5.18
Overall Height (in)
4.04
Cat® Governor Speed Control prevents engine overspeed, safeguarding against potential damage and ensuring operator safety
Cat
חומר
פלדת פחמן
1 - 16 מתוך 62 תוצאות
1 - 16 מתוך 62 תוצאות