この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
ホイール トラクタ用ルータ ビット
Cat
Width (in)
8.453
Wear or Durability
Standard
Thickness (in)
0.984
Overall Length (in)
20.0
Material
Boron Steel
Cat® エレベータフレーム用のエレベータチェーンロアローラ
Cat
Length (in)
Not specified
Outside Diameter (in)
Not specified
Component Type
Roller
Material
Acrylic Adhesive
Cat®エレベータローラチェーンはエレベータのかごと駆動機構の間で動力を伝達します
Cat
長さ(in)
309.25
ピッチ(in)
4.06
Component Type
Chain
Scraper Floor and Ejector Roller
Cat
Length (in)
4.36
Outside Diameter (in)
4.48
Thread Size (in)
1-1/2-12
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
エンド カッティング エッジ(22 mm)
Cat
Hole Spacing (in)
6.0
Hole Pattern Rows
1
Width (in)
12.992
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
29.433
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.866
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Cat®エジェクターガイドローラの外縁は面取りされています
Cat
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
センタ カッティング エッジ(22mm)
Cat
Hole Spacing (in)
6.0
Hole Pattern Rows
2
Width (in)
15.984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
60.181
Position
Center
Hole Quantity
20
Thickness (in)
0.866
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Cat®2209.5 mm ロングエレベータチェーンとパワートレインでのフライト
Cat
カラー
CATイエロー, CATイエロー
長さ(in)
87.0
Component Type
Flight
Material
Alloy Steel
Cat® イジェクタ ガイド コーン ベアリング付きキャリア ローラ
Cat
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat® カッティングエッジ用スチールルーティングビット
Cat
Width (in)
9.626
Wear or Durability
Standard
Thickness (in)
1.283
Overall Length (in)
21.394
Material
Boron Steel
Cat®エレベータチェーンアッパーローラーのエレベータフレーム用
Cat
Length (in)
12.2
Outside Diameter (in)
Not specified
Thread Size (in)
1-1/4-7
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat® イジェクタガイドローラ、コーンベアリング付き
Cat
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat® イジェクタガイドローラ、コーンベアリング付き
Cat
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
エレベーターフレームに取り付けられたCat® エレベーターチェーン下部ローラー
Cat
Length (in)
12.0
Outside Diameter (in)
16.6
Thread Size (in)
1-1/4-7
Component Type
Roller
Material
Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Cat® 45 mm Bolt-On Scraper Cutting Edge
Cat
Hole Spacing (in)
6.0
Hole Pattern Rows
3
Width (in)
18.996
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
71.748
Position
Center
Hole Quantity
36
Thickness (in)
1.772
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
エンド カッティング エッジ45 mm
Cat
Hole Spacing (in)
6.0
Hole Pattern Rows
2
Width (in)
15.984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
35.748
Position
RH/LH
Hole Quantity
12
Thickness (in)
1.772
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
264の1~16 結果
264の1~16 結果