用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
用于清拆和建筑应用。
液压锤机具用于破碎各种不同的物料。
安装支架可将工装适配于多种机型。
液压锤机具用于破碎各种不同的物料。
用于清拆和建筑应用。
安装支架可将工装适配于多种机型。
液压锤机具用于破碎各种不同的物料。
液压锤机具用于破碎各种不同的物料。
安装支架可将工装适配于多种机型。
液压锤机具用于破碎各种不同的物料。
正在查看第 1 - 16 页,共 144 页
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
1 - 16/144 结果
1 - 16/144 结果
Cat
工作重量 - 含工具
758.4 lb
Model/Style
B8s Top Mount
能级
848.2 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
848.2
机器类别
6-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机
Mounting Hole Pattern Size
LG
钎杆轴直径
3 in
冲击频率
400-800 bpm
最小工作压力
1704.1 psi
最小承载重量
13999.3 lb
最佳液压流量
50-90 lpm(13.2-23.8 gpm)
总宽度
12.4 in
总长度
17.3 in
总高度
55.2 in
高度 - 不含工具
41.1 in
噪声级别
129 dB
安装支架尺寸
大型
Compatibility
Excavators,Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders,Backhoe Loaders
Sound Suppression
Silenced
Cat
工作重量 - 含工具
610.7 lb
Model/Style
B6s Top Mount
能级
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
机器类别
4-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机
Mounting Hole Pattern Size
LG
钎杆轴直径
2.7 in
冲击频率
500-900 bpm
最小工作压力
1775 psi
最小承载重量
8000.6 lb
最佳液压流量
40-70 lpm(10.6-18.5 gpm)
总宽度
12.4 in
总长度
17.3 in
总高度
53.9 in
高度 - 不含工具
39.1 in
噪声级别
124 dB
安装支架尺寸
大型
Compatibility
Excavators,Skid Steer Loaders,Backhoe Loaders,Compact Track Loaders
Sound Suppression
Silenced
Cat
工作重量 - 含工具
571 lb
Model/Style
B6 Top Mount
能级
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
机器类别
4-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机
Mounting Hole Pattern Size
LG
钎杆轴直径
2.7 in
冲击频率
500-900 bpm
最小工作压力
1775 psi
最小承载重量
8000.6 lb
最佳液压流量
40-70 lpm(10.6-18.5 gpm)
总宽度
12.4 in
总长度
17.3 in
总高度
54.1 in
高度 - 不含工具
37.3 in
噪声级别
128 dB
安装支架尺寸
大型
Machine Type
挖掘机,挖掘装载机,滑移式装载机,紧凑型履带式装载机
Cat
工作重量 - 含工具
357.1 lb
Model/Style
B4s Top Mount
能级
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
机器类别
2-5 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机
Mounting Hole Pattern Size
SM-MD
钎杆轴直径
2.1 in
冲击频率
600-1100 bpm
最小工作压力
1491.9 psi
最小承载重量
5599.7 lb
最佳液压流量
25-50 lpm(6.6-13.2 gpm)
总宽度
11.8 in
总长度
13.4 in
总高度
47 in
高度 - 不含工具
34.1 in
噪声级别
124 dB
安装支架尺寸
中小型
Compatibility
Excavators,Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders
Sound Suppression
Silenced
Cat
工作重量 - 含工具
257.5 lb
Model/Style
B2s Top Mount
能级
213.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
213.9
机器类别
1-3 吨小型挖掘机
Mounting Hole Pattern Size
SM
钎杆轴直径
1.8 in
冲击频率
700-1200 bpm
最小工作压力
1276 psi
最小承载重量
3300.3 lb
最佳液压流量
20-30 lpm(5.3-7.9 gpm)
总宽度
11.8 in
总长度
13.4 in
总高度
43 in
高度 - 不含工具
31.3 in
噪声级别
122 dB
安装支架尺寸
中小型
Machine Type
挖掘机
Sound Suppression
静音设计
Cat
工作重量 - 含工具
190.3 lb
Model/Style
B1s Top Mount
能级
147.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
147.5
机器类别
1-2 吨小型挖掘机
Mounting Hole Pattern Size
SM
钎杆轴直径
1.6 in
冲击频率
800-1400 bpm
最小工作压力
1276 psi
最小承载重量
2420.7 lb
最佳液压流量
15-25 lpm(4-6.6 gpm)
总宽度
11.8 in
总长度
13.4 in
总高度
38.5 in
高度 - 不含工具
28.6 in
噪声级别
118 dB
安装支架尺寸
中小型
Machine Type
挖掘机
Sound Suppression
静音设计
Cat
工作重量 - 含工具
350.5 lb
Model/Style
B4 Top Mount
能级
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
机器类别
2-5 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机
Mounting Hole Pattern Size
SM-MD
钎杆轴直径
2.1 in
冲击频率
600-1100 bpm
最小工作压力
1491.9 psi
最小承载重量
5599.7 lb
最佳液压流量
25-50 lpm(6.6-13.2 gpm)
总宽度
11.8 in
总长度
13.4 in
总高度
46.9 in
高度 - 不含工具
32.7 in
噪声级别
128 dB
安装支架尺寸
中小型
Compatibility
Excavators,Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders
Cat
钎杆轴直径
2.7 in
Hammer Compatibility
B6
总长度
27.6 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.7
重量
37.5 lb
Weight (lb)
37.5
兼容性
B6 液压锤
Cat
接口类型
销接式(抓销式)
Mounting Hole Pattern Size
SM-LG
重量
33.1 lb
Machine Class
MHE 5-6 Ton
总宽度
12.7 in
Interface Type
Pin On (Pin Grabber)
总长度
17.3 in
总高度
12.2 in
销直径
45 mm/45 mm(1.8 in/1.8 in)
安装支架尺寸
小/大通用型
Cat
钎杆轴直径
2.7 in
Hammer Compatibility
B6
总长度
27.6 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.7
重量
39.7 lb
Weight (lb)
39.7
兼容性
B6 液压锤
Cat
工作重量 - 含工具
326.3 lb
Model/Style
B4 Side Mount
能级
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
机器类别
3-4 吨小型挖掘机
Mounting Hole Pattern Size
MHE 3-4 Ton
钎杆轴直径
2.1 in
冲击频率
600-1100 bpm
最小工作压力
1491.9 psi
最小承载重量
6613.9 lb
最佳液压流量
25-50 lpm(6.6-13.2 gpm)
总宽度
10.9 in
总长度
18.7 in
总高度
46.5 in
高度 - 不含工具
32.4 in
噪声级别
128 dB
安装支架尺寸
销接式
Compatibility
Excavators
Cat
接口类型
滑移转向连接器
Mounting Hole Pattern Size
SM-LG
重量
326.3 lb
Machine Class
SSL/CTL
总宽度
49.7 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
总长度
14.1 in
总高度
21.5 in
安装支架尺寸
小/大通用型
Cat
钎杆轴直径
2.7 in
Hammer Compatibility
H65
总长度
25.6 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.7
重量
37.5 lb
Weight (lb)
37.5
兼容性
H65 液压锤
Cat
钎杆轴直径
2.3 in
Hammer Compatibility
H55
总长度
21.7 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.3
重量
22 lb
Weight (lb)
22
兼容性
H55 液压锤
Cat
接口类型
销接式
Mounting Hole Pattern Size
LG
重量
149.9 lb
Machine Class
MHE 7-9 Ton
总宽度
12.4 in
Interface Type
Pin On (Pin Grabber)
总长度
17.3 in
总高度
10.2 in
销直径
50 mm/50 mm(2 in/2 in)
安装支架尺寸
大型
Cat
钎杆轴直径
2.7 in
Hammer Compatibility
H65
总长度
25.6 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.7
重量
37.5 lb
Weight (lb)
37.5
兼容性
H65 液压锤