חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.
כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.
מחודשים
לא ניתן להחזרה
ערכה
הוחלפה
Cat® חותם מסוג שפתיים בעובי 6.50 מ"מ
Cat
קוטר פנימי (אינץ')
0.75
חומר
גומי
קוטר חיצוני (אינץ')
1.25
עובי (אינץ')
0.25
משקל (ליברה)
0.12
Cat® Lip Type Seal prevents the leakage of fluids and the ingress of contaminants, maintaining the integrity and efficiency of components
Cat
Material
Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber, Plastic Plastic
Cat
חומר
גומי ניטריל / NBR / HNBR / XNBR
Material Hardness
90A
Polymer
NBR (Nitrile butadiene)
Cross Section Diameter (in)
0.125
Inside Diameter (in)
14.875
1 - 16 מתוך 1200 תוצאות
1 - 16 מתוך 1200 תוצאות