産業、建設、農業用途において、さまざまなマテリアルや機器のピックアップ、運搬、積込みに使用できます。
産業、建設、農業用途において、さまざまなマテリアルや機器のピックアップ、運搬、積込みに使用できます。
産業、建設、農業用途において、さまざまなマテリアルや機器のピックアップ、運搬、積込みに使用できます。
産業、建設、農業用途において、さまざまなマテリアルや機器のピックアップ、運搬、積込みに使用できます。
Used in industrial, construction and agricultural applications, to pick-up, carry and load a variety of materials and equipment.
1 - 5/5を表示中
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み
1 - 5/5を表示中
1 - 5/5を表示中
Cat
全幅
25.4 in
Max Load Rating (lb)
4619
最大定格荷重
2095 kg
Max Horizontal Reach (in)
155
最大水平リーチ
3941 mm
Interface Type
Fusion™ Coupler
質量
899.5 lb
全高
32.6 in
伸長時長さ
155.2 in
収縮時長さ
79 in
調節段階数
3
長さ調節段階の幅
38.1 in
インターフェイス形式
Fusion™カプラ
Cat
全幅
26 in
Max Load Rating (lb)
4619
最大定格荷重
2095 kg
Max Horizontal Reach (in)
155
最大水平リーチ
3941 mm
Interface Type
IT Coupler
質量
899.5 lb
全高
32.6 in
伸長時長さ
155 in
収縮時長さ
79 in
調節段階数
3
長さ調節段階の幅
38.1 in
インターフェイス形式
ITカプラ
Cat
全幅
51.8 in
最大定格荷重
907 kg
最大水平リーチ
2134 mm
質量
280 lb
全高
58 in
収縮時長さ
40 in
インターフェイス形式
スキッドステアカプラ
Cat
全幅
29.8 in
Max Load Rating (lb)
5362
最大定格荷重
2432 kg
Max Horizontal Reach (in)
165
最大水平リーチ
4208 mm
Interface Type
Horizontal Pin Lock (Wide)
質量
1075.9 lb
全高
40.8 in
伸長時長さ
165.5 in
収縮時長さ
102.5 in
調節段階数
3
長さ調節段階の幅
31.5 in
インターフェイス形式
ISOカプラ
Cat
修理の手間を省く
Cat® SIS2GOアプリには、エラーコードのトラブルシューティング、ステップバイステップの修理手順の取得、適切な部品の確保など、機器を安心して修理するために必要なすべてが揃っています。
修理の手間を省く
Cat® SIS2GOアプリには、エラーコードのトラブルシューティング、ステップバイステップの修理手順の取得、適切な部品の確保など、機器を安心して修理するために必要なすべてが揃っています。