用于工业、建筑施工和农业应用,可收集、装运和负载各种物料和设备。
用于工业、建筑施工和农业应用,可收集、装运和负载各种物料和设备。
用于工业、建筑施工和农业应用,可收集、装运和负载各种物料和设备。
用于工业、建筑施工和农业应用,可收集、装运和负载各种物料和设备。
正在查看第 1 - 4 页,共 4 页
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
1 - 4/4 结果
1 - 4/4 结果
Cat
总宽度
26 in
Max Load Rating (lb)
4619
最大额定负载
4618.7 lb
Max Horizontal Reach (in)
155
最大水平伸出距离
155.2 in
Interface Type
IT Coupler
重量
899.5 lb
总高度
32.6 in
伸展长度
155 in
缩回长度
79 in
调整次数
3
两次调整之间的长度
38.1 in
接口类型
IT 连接器
Cat
总宽度
51.8 in
最大额定负载
1999.6 lb
最大水平伸出距离
84 in
重量
280 lb
总高度
58 in
缩回长度
40 in
接口类型
滑移转向连接器
Cat
总宽度
25.4 in
Max Load Rating (lb)
4619
最大额定负载
4618.7 lb
Max Horizontal Reach (in)
155
最大水平伸出距离
155.2 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
重量
899.5 lb
总高度
32.6 in
伸展长度
155.2 in
缩回长度
79 in
调整次数
3
两次调整之间的长度
38.1 in
接口类型
Fusion™ 连接器
Cat
总宽度
29.8 in
Max Load Rating (lb)
5362
最大额定负载
5361.6 lb
Max Horizontal Reach (in)
165
最大水平伸出距离
165.7 in
Interface Type
Horizontal Pin Lock (Wide)
重量
1075.9 lb
总高度
40.8 in
伸展长度
165.5 in
缩回长度
102.5 in
调整次数
3
两次调整之间的长度
31.5 in
接口类型
ISO 连接器