この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
Cat® 341mm Inner Diameter Hitch Polyurethane Seal used in Rear Frame
Cat
Material
Urethane Rubber, Polyurethane Plastic
Cat® 311mm Inner Diameter Hitch Polyurethane Seal used in Rear Frame
Cat
Material
Polyurethane Plastic, Urethane Rubber
Cat® Piston Rod Ring for the stabilizer cylinder provides a secure seal and smooth movement for the piston rod within the cylinder for efficient operation
Cat
マテリアル
ポリウレタン プラスチック
Cat®シャーシで使用される内径430 mmのルーズリップタイプシール
Cat
内径(in)
16.93
外径(in)
17.72
厚さ(in)
0.36
質量(lb)
0.21
79の1~16 結果
79の1~16 結果