工場取付け部品を見つけて、部品図を表示することができます。
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
1 - 16/290を表示中
トラック ボルト
Cat
Bolt Length (in)
2.48
ボルト形式
トラック ボルト
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
1.339
マテリアル
ボロン鋼,コーティング流体
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
CAT®スプロケット ボルト
Cat
Bolt Length (in)
2.087
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1.181
マテリアル
炭素鋼
Thread Size (in)
0.025
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
トラック ボルト
Cat
Bolt Length (in)
2.756
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1.26
ボルト サイズ(in)
0.9448
マテリアル
亜鉛合金,コーティング流体,ボロン鋼
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat® スプロケット ボルトは,スプロケット(歯付きホイール)をシャフトまたはハブに取り付けるために使用されるネジ付きファスナです
Cat
Bolt Length (in)
2.5
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1.563
マテリアル
炭素鋼
Thread Size (in)
0.03
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
トラック ボルト
Cat
Bolt Length (in)
2.874
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1.26
ボルト サイズ(in)
0.8661
マテリアル
ボロン鋼,コーティング流体,亜鉛合金
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
トラック ボルト
Cat
Bolt Length (in)
4.134
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
2.992
マテリアル
炭素鋼
Thread Size (in)
0.044
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
トラック ボルト
Cat
Bolt Length (in)
3.15
ボルト形式
トラック ボルト
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1.457
マテリアル
コーティング流体,亜鉛合金,ボロン鋼
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
トラック ボルト
Cat
Bolt Length (in)
3.641
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
2.46
マテリアル
炭素鋼
Thread Size (in)
0.039
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
ローラ マウンチング ボルト
Cat
Bolt Length (in)
3.437
ボルト形式
トラック ボルト
Grip Length (in)
1.772
マテリアル
炭素鋼
Thread Size (in)
0.034
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
トラック ナット
Cat
Thickness (in)
1.339
Thread
RH Fine
ナット形式
トラック ナット
高さ(in)
1.34
Thread Size (in - TPI) (in)
M24-1.5
マテリアル
炭素鋼,亜鉛合金
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.39
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
トラック ボルト
Cat
Bolt Length (in)
2.323
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
0.984
ボルト サイズ(in)
0.7086
マテリアル
コーティング流体,ボロン鋼
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
トラック ナット
Cat
Thickness (in)
0.748
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M18-1.5
マテリアル
コーティング流体,炭素鋼
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.102
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
トラック ボルト マスタ
Cat
Bolt Length (in)
4.252
Bolt Type
Track Bolt
Grip Length (in)
3.228
ボルト サイズ(in)
0.8661
マテリアル
ボロン鋼
Thread Size (in)
0
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat®インチ トラック ナット、1-14スレッド
Cat
コーティング
リン酸亜鉛とオイル
ドライブ(in)
1.50
Thickness (in)
1.535
高さ(in)
1.54
Thread
RH Standard
ナット形式
指定なし
マテリアル
鋼製,亜鉛合金,炭素鋼
Thread Size (in - TPI) (in)
1-14
ネジ部サイズ(in)
1-14
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
トラック ボルト
Cat
Bolt Length (in)
1.625
ボルト形式
トラック ボルト
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0.843
ボルト サイズ(in)
9/16
マテリアル
ボロン鋼,コーティング流体
Thread Size (in)
0.022
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
トラック ボルト
Cat
Bolt Length (in)
4.563
Bolt Type
Track Bolt
Grip Length (in)
2.598
ボルト サイズ(in)
1 1/4
マテリアル
炭素鋼,ボロン鋼
Thread Size (in)
0.049
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
290の1~16 結果
290の1~16 結果