Avantage si un équipement est ajouté

Avantage si un équipement est ajouté

Trouvez des pièces d’origine adaptées et consultez les schémas.

Matériel de train de roulement

Matériel de train de roulement

1 - 16 sur 292 résultats

Trier par :

PertinenceNomNuméro de pièce

Filtrer & Trier

PertinenceNomNuméro de pièce
Caractéristiques
ImpérialesMétriques

Classe ou niveau

Cat/ISO 898-1 Classe 11,9Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)ISO 898-2 Classe 12

Diamètre (in)

0,98

Diamètre de dent (in)

0,5

Diamètre extérieur (in) (1)

1,02,53,01,49

Diamètre extérieur (in) (2)

3,01,671,762,11

Diamètre intérieur (in)

1,82,02,30,72

Épaisseur (in)

0,061,00,240,035

Hauteur (in)

0,420,861,341,54

Largeur (in)

1,894,33

Longueur (in)

0,340,550,750,236

Longueur du boulon (in)

1.1811.3751.3781.496

Revêtement

GalvanisationHuile avec inhibiteur de corrosionLa galvanisation offre une protection contre la corrosion et une conductivité électrique basses à moyennes. Résistance au sel à la rouille blanche jusqu'à 96 heures. Couleur de revêtement : argentée.Phosphate de zinc + huile

Taille de filet (in - TPI) (in)

1-141-81/1-141/2-20

Type d'écrou

Boîte aux lettres (carrée)Écrou à six pansÉcrou à tête six pansÉcrou carré

Type de boulon

Boulon - ChaîneBoulon pour chaîneBoulons de maillon de raccord fenduBoulons de maillon de raccord fendu pour patins autonettoyants

Type de patin

Arête double, trapézoïdalRoche/Normal (GP)Service intensif, simple arêteService intensif, simple arête, centre perforé

Type de rondelle

Ressort coniqueRONDELLE PLATE

1 - 16 sur 292 résultats

542-0222: Boulon pour chaîne


Cat

Bolt Length (in)

2.48

Type de boulon

Boulons pour chaîne

Coating

Oil with Corrosion Inhibitor

Grip Length (in)

1,339

Matière

Acier au bore,Fluide Revêtement

Thread Size (in)

0

Class or Grade

Cat/ISO 898-1 Class 11.9

Hand of Thread

RH


6V-0937: Boulon pour chaîne

6V-0937: Boulon pour chaîne

Boulon de barbotin Cat®



Cat

Bolt Length (in)

2.087

Bolt Type

Hex Head

Grip Length (in)

1,181

Matière

Acier au carbone

Thread Size (in)

0.025

Class or Grade

Cat/ASTM F2882 (170 ksi)

Hand of Thread

RH


301-2299: Boulon pour chaîne


Cat

Bolt Length (in)

2.756

Bolt Type

Track Bolt

Coating

Zinc Phosphate + Oil

Grip Length (in)

1,26

Taille de vis (in)

0,9448

Matière

Fluide Revêtement,Acier au bore,Alliage de zinc

Thread Size (in)

0

Class or Grade

Cat/ISO 898-1 Class 11.9

Hand of Thread

RH


311-8150: Écrou de chaîne


Cat

Thickness (in)

0,945

Thread

RH Fine

Nut Type

Square

Thread Size (in - TPI) (in)

M22-1.5

Taille de vis (in)

0,8661

Matière

Acier au carbone,Alliage de zinc,Fluide Revêtement

Thread Size (in)

0

Drive (in)

1.26

Coating

Zinc Phosphate + Oil

Class or Grade

ISO 898-2 Class 12

Hand of Thread

RH


5P-7665: Boulon pour chaîne

5P-7665: Boulon pour chaîne

Tête hexagonale Cat®, taille de filet 0,750, pas de filet 16 mm, longueur 63,5 mm



Cat

Bolt Length (in)

2.5

Bolt Type

Hex Head

Grip Length (in)

1,563

Matière

Acier au carbone

Thread Size (in)

0.03

Class or Grade

Cat/ASTM F2882 (170 ksi)

Hand of Thread

RH


318-2558: Boulon pour chaîne


Cat

Bolt Length (in)

2.874

Bolt Type

Track Bolt

Coating

Zinc Phosphate + Oil

Grip Length (in)

1,26

Taille de vis (in)

0,8661

Matière

Acier au bore,Fluide Revêtement,Alliage de zinc

Thread Size (in)

0

Class or Grade

Cat/ISO 898-1 Class 11.9

Hand of Thread

RH


7T-1243: Boulon pour chaîne

7T-1243: Boulon pour chaîne

Boulon pour chaîne



Cat

Bolt Length (in)

4.134

Bolt Type

Hex Head

Grip Length (in)

2,992

Matière

Acier au carbone

Thread Size (in)

0.044

Class or Grade

Cat/ASTM F2882 (170 ksi)

Hand of Thread

RH


516-2634: Boulon pour chaîne


Cat

Bolt Length (in)

3.15

Type de boulon

Boulons pour chaîne

Coating

Zinc Phosphate + Oil

Grip Length (in)

1,457

Matière

Fluide Revêtement,Alliage de zinc,Acier au bore

Thread Size (in)

0

Class or Grade

Cat/ISO 898-1 Class 11.9

Hand of Thread

RH


5P-5422: Boulon pour chaîne

5P-5422: Boulon pour chaîne

Boulon pour chaîne



Cat

Bolt Length (in)

3.641

Bolt Type

Hex Head

Grip Length (in)

2,46

Matière

Acier au carbone

Thread Size (in)

0.039

Class or Grade

Cat/ASTM F2882 (170 ksi)

Hand of Thread

RH


6T-1140: Boulon pour chaîne

6T-1140: Boulon pour chaîne

Bouton d'ancrage de rouleau



Cat

Bolt Length (in)

3.437

Type de boulon

Boulons pour chaîne

Grip Length (in)

1,772

Matière

Acier au carbone

Thread Size (in)

0.034

Class or Grade

Cat/ASTM F2882 (170 ksi)

Hand of Thread

RH


238-0472: Boulon pour chaîne


Cat

Bolt Length (in)

2.323

Bolt Type

Track Bolt

Coating

Oil with Corrosion Inhibitor

Grip Length (in)

0,984

Taille de vis (in)

0,7086

Matière

Fluide Revêtement,Acier au bore

Thread Size (in)

0

Class or Grade

Cat/ISO 898-1 Class 11.9

Hand of Thread

RH


238-0473: Écrou de chaîne


Cat

Thickness (in)

0,748

Thread

RH Fine

Nut Type

Square

Thread Size (in - TPI) (in)

M18-1.5

Matière

Acier au carbone,Fluide Revêtement

Thread Size (in)

0

Drive (in)

1.102

Coating

Oil with Corrosion Inhibitor

Class or Grade

ISO 898-2 Class 12

Hand of Thread

RH


254-0224: Boulon pour chaîne

254-0224: Boulon pour chaîne

Boulon de chaîne Cat®, taille de filet M22, pas de filet de 1,5 mm, 108 mm de long



Cat

Bolt Length (in)

4.252

Bolt Type

Track Bolt

Grip Length (in)

3,228

Taille de vis (in)

0,8661

Matière

Acier au bore

Thread Size (in)

0

Coating

Zinc Phosphate + Oil

Class or Grade

Cat/ISO 898-1 Class 11.9

Hand of Thread

RH


516-2635: Écrou de chaîne fileté M24X1,5


Cat

Thickness (in)

1,339

Thread

RH Fine

Type d'écrou

Écrous de chaîne

Hauteur (in)

1,34

Thread Size (in - TPI) (in)

M24-1.5

Matière

Alliage de zinc,Acier au carbone

Thread Size (in)

0

Drive (in)

1.39

Coating

Zinc Phosphate + Oil

Class or Grade

ISO 898-2 Class 12

Hand of Thread

RH


608-7785: Écrou de chaîne

608-7785: Écrou de chaîne

Écrou de chaîne en pouces Cat®, filet 1-14



Cat

Revêtement

Phosphate de zinc + huile

Entraînement (in)

1,50

Thickness (in)

1,535

Hauteur (in)

1,54

Thread

RH Standard

Type d'écrou

Non spécifié

Matière

Acier,Acier au carbone,Alliage de zinc

Thread Size (in - TPI) (in)

1-14

Taille de filet (in)

1-14

Class or Grade

Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)

Hand of Thread

RH


4K-7038: Boulon pour chaîne

4K-7038: Boulon pour chaîne

Boulon pour chaîne



Cat

Bolt Length (in)

1.625

Type de boulon

Boulons pour chaîne

Coating

Zinc Phosphate + Oil

Grip Length (in)

0,843

Taille de vis (in)

9/16

Matière

Acier au bore,Fluide Revêtement

Thread Size (in)

0.022

Class or Grade

Cat/ASTM F2882 (170 ksi)

Hand of Thread

RH


Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée