Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ031-3414: 固定ネジ
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
031-3414: 固定ネジ
031-3414: 固定ネジ

ブランド: Cat

fallback-image
031-3414: 固定ネジ

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明
説明

この部品の説明は、まだ掲載されていません。

仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
Bolt Length (in): 0.75
Bolt Length (mm): 19.05
Bolt Type: Hex Flange Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0.157
Grip Length (mm): 4
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16
マテリアル: 炭素鋼,合金混合: 金属,亜鉛合金
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
単位米国慣用単位メートル単位
Bolt Length (in): 0.75
Bolt Length (mm): 19.05
Bolt Type: Hex Flange Head
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
発電機
SR4
船舶関連製品
D379AD379BD398AD398B
ブルドーザ
D9HD7GD8K
エンジン - 発電機セット
3406C330632083406BD379BD398B
林業製品
584584HD
エンジン - 産業用
D398BD398D379D353CD353ED353DD379BG353DG398G399G342C
さらに表示
発電機
SR4
保証情報
返品ポリシー
Parts Diagrams
No Equipment機器のシリアル番号を入力するか、すでに追加されている機器のリストから選択すると、部品図が表示されます。
機種を選択
説明仕様互換性のあるモデル
031-3414の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号031-3414の説明

この部品の説明は、まだ掲載されていません。

部品番号031-3414の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Bolt Length (in): 0.75
Bolt Length (mm): 19.05
Bolt Type: Hex Flange Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0.157
Grip Length (mm): 4
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16
マテリアル: 炭素鋼,合金混合: 金属,亜鉛合金
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
さらに表示
部品番号031-3414と互換性のあるモデル

発電機

SR4

船舶関連製品

D379A D379B D398A D398B

ブルドーザ

D9H D7G D8K

エンジン - 発電機セット

3406C 3306 3208 3406B D379B D398B

林業製品

584 584HD

エンジン - 産業用

D398B D398 D379 D353C D353E D353D D379B G353D G398 G399 G342C

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください