ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール083-7784: 2 mm厚ワッシャ シム
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール
083-7784: 2 mm厚ワッシャ シム
083-7784: 2 mm厚ワッシャ シム

シム

ブランド: Cat

製品画像
083-7784: 2 mm厚ワッシャ シム
083-7784: 2 mm厚ワッシャ シム
083-7784: 2 mm厚ワッシャ シム
083-7784: 2 mm厚ワッシャ シム
083-7784: 2 mm厚ワッシャ シム

シム
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
083-7784の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号083-7784の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ウォッシャ形式: フラット
外径(mm): 18.2
厚さ(in): 0.079
内径(mm): 13.5
外径(in): 0.717
厚さ(mm): 2
マテリアル: シム鋼,炭素鋼
内径(in): 0.531
さらに表示
部品番号083-7784と互換性のあるモデル

渡河トラクタ

D7R II

ブルドーザ

D6H XL D7R D6H XR D6T XW D6T LGP D7H D6R III D9 D6T XL D7R SERIES D6 D8 D7 D8T D8R D6GC D8GC D8N D6R STD D6XE D10 D11 D7R LGP D8 GC D6T LGPPAT D8R II D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D7R II D6R XL D9 GC D6R D6T D6R LGP D6R II D7R XR D6H 7 6 8 8U 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 8SU 8A

油圧ショベル

320-A L 320 L

履帯式スキッダ

57H 56H

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください