Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング095-1673: Oリング シール
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
095-1673: Oリング シール
095-1673: Oリング シール

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
095-1673: Oリング シール
095-1673: Oリング シール
095-1673: Oリング シール
095-1673: Oリング シール
095-1673: Oリング シール

Oリング

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
095-1673の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号095-1673の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 3.1
断面直径(in): 0.122
内径(mm): 104.4
内径(in): 4.11
マテリアル: NBR(75),NBR - ニトリル,NBR(ニトリル ブタジエン),ニトリル/NBR/HNBR/XNBRゴム
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
さらに表示
部品番号095-1673と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

962H 950H

油圧ショベル

317-A N 317-A 315-A 315-A L E650 317 N

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください