Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームグランド エンゲージ ツールブレードカッティングエッジおよびエンドビットブレードエンドビット100-3132: 左側標準デューティ エンド ビット
ホーム
グランド エンゲージ ツールブレードカッティングエッジおよびエンドビットブレードエンドビット
100-3132: 左側標準デューティ エンド ビット
100-3132: 左側標準デューティ エンド ビット

D10N,D10T,D10R,854G標準デューティ45 mm

ブランド: Cat

製品画像
100-3132: 左側標準デューティ エンド ビット
100-3132: 左側標準デューティ エンド ビット
100-3132: 左側標準デューティ エンド ビット
100-3132: 左側標準デューティ エンド ビット
100-3132: 左側標準デューティ エンド ビット

D10N,D10T,D10R,854G標準デューティ45 mm

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
100-3132の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号100-3132の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Lower Hole Pattern: 2-2
Lower Hole Spacing (mm): 75
Thickness (mm): 45
End Bit Type: Utility
Overall Length (mm): 687
Width (in): 15.984
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 75
Overall Length (in): 27.047
Width (mm): 406
Upper Hole Spacing (in): 2.953
Position: LH
Upper Hole Pattern: 2-1
Lower Hole Spacing (in): 2.953
Thickness (in): 1.772
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
さらに表示
部品番号100-3132と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

854G

ブルドーザ

D10N D10R D10T2 D10T

さらに表示
関連部品
5P-8823
5P-8823: プラウ ボルト
価格を確認
3K-9770
3K-9770: ナット
価格を確認
4K-0684
4K-0684: 1 1/4インチのハードワッシャ
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください