Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ102-2563: 六角ソケット ヘッド ボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
102-2563: 六角ソケット ヘッド ボルト
102-2563: 六角ソケット ヘッド ボルト

メートル単位

ブランド: Cat

製品画像
102-2563: 六角ソケット ヘッド ボルト
102-2563: 六角ソケット ヘッド ボルト

メートル単位

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
102-2563の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号102-2563の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ネジ部サイズ(直径xピッチ)(mm): M20x2.5
Bolt Length (mm): 240
Grip Length (mm): 188
マテリアル: 鋼,コーティング流体,合金
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Grip Length (in): 7.402
Bolt Length (in): 9.449
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
さらに表示
部品番号102-2563と互換性のあるモデル

油圧ショベル

336F LN XE 336F L XE 336E LH 336E LNH 336D2 L XE 350-A 336F LNXE 350-A L 336D2 XE 336D2 LXE 350 L 336F XE 336E H

ホイール油圧ショベル

W330B

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください