サインイン
Cat® 24 Volts Kickout Plastic with Three Position and LED Indicator Rocker Switch Controls Internal Mechanism
ブランド: Cat
Cat® 24 Volts Kickout Plastic with Three Position and LED Indicator Rocker Switch Controls Internal Mechanism
ブランド: Cat
A Rocker Switch is to operate by rocking back and forth between two positions. It consists of a rectangular housing with a rocker-shaped actuator positioned in the center. The actuator is connected to an internal mechanism that controls the Switch operation. It is indicated with symbols over its surface to indicate the operator about the Switch action.
Attributes:
• Outline the contact rating as 5A 24VDC, indicating the capacity of the system for electrical contacts
• Manufactured with a dielectric strength of 1500 volts RMS, ensuring the insulation integrity within the system
• Set a temperature range from -40°C to +85°C and a vibration range of 106 m/s² from 10 to 500Hz, providing operational parameters for the application.
Applications:
A Rocker Switch is used in an operator cabin to control the air-conditioned unit and helps to maintain the optimal temperature in the cabin environment.
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み