Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ116-3504: M5スレッドオリフィス
ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ116-3504: M5スレッドオリフィス
116-3504: M5スレッドオリフィス

制御バルブで使用される Cat® M5スレッド オリフィス

ブランド: Cat

製品画像
116-3504: M5スレッドオリフィス
116-3504: M5スレッドオリフィス

制御バルブで使用される Cat® M5スレッド オリフィス

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号116-3504の仕様
Material: Alloy Steel
さらに表示
部品番号116-3504と互換性のあるモデル

マテリアルハンドラ

MH3250 MH3260

油圧ショベル

349 GC 336 MHPU 352F 345B II 345B L 345D L 349 349F L 330-A L 349F LXE 349D L 330D MH 349D2 L 365C L 349D2 352 350 352F-VG 355 365C L MH 374F L 374D L 374F 345C L 349E L 350-A 350-A L 345B II MH 365B II FM558 330C 345D L VG 374 340MHPU 336 365B L 345C MH 349E L VG 349D 352F XE VG FM568 350 L 330D L 365C 349E 345B 349F 345C 345D 352 UHD 365B

ホイール油圧ショベル

W345C MH W345B II

林業製品

558 568 OTHER

発電装置

3512

アンダキャリッジ

OEMS

油圧ショベルベースSPLソリューション

352F OEM

移動式油圧ユニット

365C L 349E L HVG 345C 336F 352FMHPU 345C L

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み