Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ベルトおよびプーリベルト117-0036: 2187 mm長ローエッジ歯付きVベルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ベルトおよびプーリベルト
117-0036: 2187 mm長ローエッジ歯付きVベルト
117-0036: 2187 mm長ローエッジ歯付きVベルト

幅:12.7 mm (0.50 インチ)

ブランド: Cat

製品画像
117-0036: 2187 mm長ローエッジ歯付きVベルト
117-0036: 2187 mm長ローエッジ歯付きVベルト
117-0036: 2187 mm長ローエッジ歯付きVベルト
117-0036: 2187 mm長ローエッジ歯付きVベルト
117-0036: 2187 mm長ローエッジ歯付きVベルト

幅:12.7 mm (0.50 インチ)

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
よく一緒に購入されている品目
117-0036117-0036
141-7116141-7116
1R-07551R-0755
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
117-0036の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号117-0036の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ベルト長さ(mm): 2,187
ベルト幅(in): 0.50
ベルト幅(mm): 12.7
ベルト長さ(in): 86.10
ベルト形式: Vベルト - 歯付き
さらに表示
部品番号117-0036と互換性のあるモデル

OEMソリューション

CAT WDS

ホイールトラクタスクレーパ

657E

エンジン - 発電機セット

3512B

ダンプトラック

785 777 789 789C 777C 777B 789B 785C 777D 785D 785B 776D 776C 784C 776B 785D

履帯式スキッダ

527

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください