Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング125-1372: 13.87 mm内径Oリングシール
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
125-1372: 13.87 mm内径Oリングシール
125-1372: 13.87 mm内径Oリングシール

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
125-1372: 13.87 mm内径Oリングシール
125-1372: 13.87 mm内径Oリングシール
125-1372: 13.87 mm内径Oリングシール
125-1372: 13.87 mm内径Oリングシール
125-1372: 13.87 mm内径Oリングシール

Oリング
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
125-1372の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号125-1372の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 3.53
断面直径(in): 0.139
内径(mm): 13.87
内径(in): 0.546
マテリアル: FKM - フルオロエラストマー,FKM,FKM(75),フルオロエラストマー(FKM)ゴム,ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)プラスチック
互換性あり: ジエステル潤滑剤。ハロゲン化炭化水素(100 °C以上)。圧縮ひずみに強い。石油油水類。リン酸エステル液。シリコン溶液。一部の酸
Material Hardness: 75A
Dash Size: 207
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
さらに表示
部品番号125-1372と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

834 980 XE 982XE 966 972H 988 XE 972M 972 972L 966 GC 972 XE 966 XE 986 966XE 966K XE 980 982 950G II 988GC 980GC 962H 988 950H 986K 972G II 972M XE 938G II 980G II 966M XE 980XE 962G II 980H 972XE 938H 966H 966L 966M 966G II 982 XE

発電機

SR500 SR4 SR4B XQP550

マテリアルハンドラ

MH3260

船舶関連製品

G3516 G3512 G3508 G3516C G3516E G3520C C18 G3520E G3520H G3520K 3516E

土木工事用コンパクタ

836

ブルドーザ

D7R D6R III D6 D7 D6XE D7R LGP D6 XE D6R II D5N D6R D6T D6N D7R XR

油圧ショベル

349 MH3295 352 350 355 395 M325C 374 350 OEM 325C 352 UHD 350MHPU

ワークツール

PM312 PM310 PM620 PM622

エンジン - 発電機セット

PMG3516 C15 C18 G3516B G3508 G3516 DE800S G3512

ダンプトラック

789D

エンジン - 産業用

C9.3B C18 C13 C15 C9.3 C32B G3612 G3608 G3512B G3508B G3408C G3520B G3516B G3512 G3516 G3508

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください