AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas125-1372: 13.87 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas
125-1372: 13.87 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
125-1372: 13.87 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas

O-rengas

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
125-1372: 13.87 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
125-1372: 13.87 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
125-1372: 13.87 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
125-1372: 13.87 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
125-1372: 13.87 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas

O-rengas

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 125-1372
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 125-1372 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Cross Section Diameter (mm): 3,53
Cross Section Diameter (in): 0,139
Inside Diameter (mm): 13,87
Inside Diameter (in): 0,546
Materiaali: FKM,FKM – fluorielastomeeri,Fluorelastomeeri (FKM) kumi,Polytetrafluorieteeni (PTFE) -muovi,FKM (75)
Material Hardness: 75A
Dash Size: 207
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Compatible With: Diester lubricants; Halogenated hydrocarbons (above 100 Deg. C); Highly resistant to compression set; Petroleum fluids; Phosphate ester fluids; Silicone fluids; Some acids
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 125-1372

KAIVINKONE

349 MH3295 352 350 355 349 GC 395 M325C 374 350 OEM 325C 352 UHD 350MHPU

MAANSIIRTOAUTO

789D

MOOTTORI – TEOLLISUUS

C9.3B C18 C13 C15 C9.3 C32B G3612 G3608 G3512B G3508B G3408C G3520B G3516B G3512 G3516 G3508

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

834 980 XE 982XE 966 972H 988 XE 972M 972L 972 966 GC 972 XE 966 XE 986 966XE 966K XE 980 982 950G II 988GC 980GC 962H 988 950H 986K 972G II 972M XE 938G II 980G II 966M XE 980XE 962G II 980H 972XE 938H 966H 966L 966M 966G II 982 XE

MERITUOTTEET

G3516 G3512 G3508 G3516C G3516E G3520C C18 G3520E G3520H 3516E

MAANSIIRTOKONE-TÄRYJYRÄ

836

TELAPUSKUTRAKTORI

D7R D6R III D6 D7 D6XE D7R LGP D6 XE D6R II D5N D6R D6T D6N D7R XR

GENERAATTORI

SR500 SR4 SR4B XQP550

TYÖLAITE

PM312 PM310 PM620 PM622

MATERIAALIN KÄSITTELIJÄ

MH3260

MOOTTORI – GENERAATTORILAITTEISTO

PMG3516 C15 C18 G3516B G3508 G3516 DE800S G3512

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa