Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームエンジン排気システム排気チューブ190-5791: 100.6mm エア内径ラインエルボ
ホーム
エンジン排気システム排気チューブ
190-5791: 100.6mm エア内径ラインエルボ
190-5791: 100.6mm エア内径ラインエルボ

エンジン内で燃焼するための効率的な空気循環を可能にするエンジン用Cat®エアラインエルボ

ブランド: Cat

製品画像
190-5791: 100.6mm エア内径ラインエルボ
190-5791: 100.6mm エア内径ラインエルボ
190-5791: 100.6mm エア内径ラインエルボ
190-5791: 100.6mm エア内径ラインエルボ
190-5791: 100.6mm エア内径ラインエルボ

エンジン内で燃焼するための効率的な空気循環を可能にするエンジン用Cat®エアラインエルボ

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
190-5791の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号190-5791の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
マテリアル明細: 成型EPDM
全高(in): 5.6
全高(mm): 142.2
全長(in): 11.6
全長(mm): 294.6
全幅(in): 6.7
全幅(mm): 170.1
Material: Other Hose
さらに表示

メンテナンスが必要なときに

お役立てください

250、500、1,000時間間隔を含め、機種タイプ別にメンテナンスキット一式をご用意しています。

部品番号190-5791と互換性のあるモデル

マテリアルハンドラ

M325D MH M325D L MH

石油製品

C9 C7

油圧ショベル

325D FM 324D FM LL 328D LCR 329D LN 325D FM LL 329D L 325C L 325D L 322C FM 324D FM 324D 322C 324D LN 325D MH 325C FM M325D MH M325D L MH 329D 326D L 324D L 325C 325D 324D LN 329D L 325D L 325C 325D

ホイール油圧ショベル

M325C MH

林業製品

322C

エンジン - 産業用

C7 C9

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください