ホーム作業場用品研磨剤研磨ホイール1U-6791: 上昇ハブ研削ホイール
ホーム作業場用品研磨剤研磨ホイール1U-6791: 上昇ハブ研削ホイール
1U-6791: 上昇ハブ研削ホイール

酸化アルミニウム製上昇ハブ研削ホイール

ブランド: Cat

製品画像
1U-6791: 上昇ハブ研削ホイール
1U-6791: 上昇ハブ研削ホイール

酸化アルミニウム製上昇ハブ研削ホイール

ブランド: Cat

説明仕様
部品番号1U-6791の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
形式: 標準,標準
ホイール サイズ(mm): 114 x 6 x 22
グリット: A24
ミネラル形式: 酸化アルミニウム
最大運転速度(RPM): 13,300.0
ホイール サイズ(in): 4 1/2 x 1/4 x 7/8
ネジ部: 7/8
寸法(mm): 114 x 6
ネジ部サイズ(mm): 7/8
寸法(in): 4.5 x 0.25
ネジ部サイズ(in): 7/8
さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み