Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΛειαντικάΛειαντικοί τροχοί1U-6791: Τροχός με υπερυψωμένη πλήμνη
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΛειαντικάΛειαντικοί τροχοί1U-6791: Τροχός με υπερυψωμένη πλήμνη
1U-6791: Τροχός με υπερυψωμένη πλήμνη

Τροχός με υπερυψωμένη πλήμνη οξειδίου του αλουμινίου

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
1U-6791: Τροχός με υπερυψωμένη πλήμνη
1U-6791: Τροχός με υπερυψωμένη πλήμνη

Τροχός με υπερυψωμένη πλήμνη οξειδίου του αλουμινίου

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 1U-6791

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Τύπος: Std.,Τυπικό
Μέγεθος τροχού (mm): 114 x 6 x 22
Grit: A24
Τύπος ορυκτού: Οξείδιο αλουμινίου
Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας (RPM): 13.300,0
Μέγεθος τροχού (ίντσες): 4 1/2 X 1/4 X 7/8
Σπείρωμα: 7/8
Διαστάσεις (ίντσες): 4 1/2 x 1/4
Μέγεθος σπειρώματος (mm): 7/8
Μέγεθος σπειρώματος (ίντσες): 7/8
Διαστάσεις (mm): 114 x 6
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε