Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ベルトおよびプーリベルト1W-0422: 歯付きVベルト(4個セット)
ホーム
金具類,シール,消耗品ベルトおよびプーリベルト
1W-0422: 歯付きVベルト(4個セット)
1W-0422: 歯付きVベルト(4個セット)

幅: 15.9 mm(0.63 in)

ブランド: Cat

製品画像
1W-0422: 歯付きVベルト(4個セット)
1W-0422: 歯付きVベルト(4個セット)

幅: 15.9 mm(0.63 in)

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
1W-0422の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号1W-0422の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ベルト長さ(mm): 1,981
ベルト幅(in): 0.63
ベルト幅(mm): 15.9
ベルト長さ(in): 77.99
ベルト形式: Vベルト - 歯付き
さらに表示
部品番号1W-0422と互換性のあるモデル

石油製品

C15 C18

エンジン - 発電機セット

3408B 3408C 3508 3408 3412C 3412 3512 3516 C15 C18

ダンプトラック

777 777C 777B 777D 776D 776C 776B

エンジン - 機械

3408

エンジン - 産業用

3406B C9.3B C15 C9.3 3508 3512 3412 3456 C18 3412E 3412C 3406E 3516 3406C 3408E 3408B 3408C G3512 G3516 G3508

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください