Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবেল্ট ও পুলিবেল্ট1W-0422: কগড V-বেল্ট (4টির সেট)
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবেল্ট ও পুলিবেল্ট
1W-0422: কগড V-বেল্ট (4টির সেট)
1W-0422: কগড V-বেল্ট (4টির সেট)

প্রস্থ: 15.9 mm (0.63 in)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
1W-0422: কগড V-বেল্ট (4টির সেট)
1W-0422: কগড V-বেল্ট (4টির সেট)

প্রস্থ: 15.9 mm (0.63 in)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
1W-0422 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 1W-0422 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বেল্টের প্রকার: V-বেল্ট - দান্তাল
বেল্টের দৈর্ঘ্য (mm): 1,981
বেল্টের প্রস্থ (mm): 15.9
বেল্টের প্রস্থ (in): 0.63
বেল্ট দৈর্ঘ্য (in): 77.99
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 1W-0422 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেট্রোলিয়াম পণ্য

C15 C18

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3406B C9.3B C15 C9.3 3508 3512 3412 3456 C18 3412E 3412C 3406E 3516 3406C 3408E 3408B 3408C G3512 G3516 G3508

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

777 777C 777B 777D 776D 776C 776B

ইঞ্জিন - মেশিন

3408

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

3408B 3408C 3508 3408 3412C 3412 3512 3516 C15 C18

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন