ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングバルク シール209-8315: エンクロージャバルクシール
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングバルク シール209-8315: エンクロージャバルクシール
209-8315: エンクロージャバルクシール

バルク シール

ブランド: Cat

カスタム長さ
製品画像
209-8315: エンクロージャバルクシール
209-8315: エンクロージャバルクシール

バルク シール

ブランド: Cat

カスタム長さ
機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
説明仕様互換性のあるモデル
209-8315の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号209-8315の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Bulk Unit of Measure: CM
全高(in): 10.0
全幅(mm): 109.3
マテリアル明細: ウレタン ゴムは優れた耐摩耗性と耐切断性を備えており,適度な温度で石油ベースの潤滑剤と油圧作動油を機能させます。水溶性液体では使用しないでください。
設計形式: 長方形,サイドバルブ付き
マテリアル: ウレタン ラバー
全高(mm): 254.0
さらに表示
部品番号209-8315と互換性のあるモデル

インテグレーテッドツールキャリヤ

IT62G II

ホイールローダ

966H 972G II 962H 962G II 950H 972H 980H 966G II 980G II 950G II

リクレーマミキサ

RM-500

ブルドーザ

D6T D6 XE D6XE D6 D8 D7

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み