サインイン
Cat® 7/8'' Hexagonal 6 Point Steel Socket with 3/8'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures during the maintenance tasks efficiently
ブランド: Cat
Cat® 7/8'' Hexagonal 6 Point Steel Socket with 3/8'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures during the maintenance tasks efficiently
ブランド: Cat
The Hexagonal 6 Point Socket creates a tight fit around the fastener, minimizing the risk of stripping or rounding out the edges. This enables the user to apply significant torque without the socket slipping or causing damage to the fastener. The 3/8" drive allows for easy attachment to power tools or manual socket wrenches, providing the user with the necessary leverage to loosen or tighten even the most stubborn bolts and nuts.
Attributes:
• Provided with a 6-point design of socket gives a secure grip on fasteners, reducing the risk of slipping and rounding off corners, which can lead to damage to both the fastener and the socket itself
• Provides a perfect fit and minimizes the risk of fastener damage
• Make it easier to loosen and tighten even the most stubborn fasteners, saving time and effort
Applications:
The Hexagonal 6 Point Socket enables the socket to be used with a variety of power tools, such as impact wrenches and ratchets, allowing for faster and more efficient work. It helps to reduce the risk of slippage or sudden movements.
現在、この部品の互換性に関する情報はありません。
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み