Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиТорцовые головки214-1160: Сменная головка
Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиТорцовые головки214-1160: Сменная головка
214-1160: Сменная головка

Cat® 7/8'' Hexagonal 6 Point Steel Socket with 3/8'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures during the maintenance tasks efficiently

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
214-1160: Сменная головка
214-1160: Сменная головка
214-1160: Сменная головка

Cat® 7/8'' Hexagonal 6 Point Steel Socket with 3/8'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures during the maintenance tasks efficiently

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
ОписаниеТехнические характеристики
Технические характеристики номера по каталогу 214-1160

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Material: Steel
Drive (mm): 9,525
Drive (in): 3/8"
Длина (мм): 69,85
Длина (дюймы): 2,75
Weight (kg): 0,186
Weight (lb): 0,41
Размер (дюймы): 7/8
Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен