Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームエンジンエンジン コンポーネントエンジン ベアリング216-5585: 内径75.08 mmのスリーブ ベアリング
ホーム
エンジンエンジン コンポーネントエンジン ベアリング
216-5585: 内径75.08 mmのスリーブ ベアリング
216-5585: 内径75.08 mmのスリーブ ベアリング

CAT®内径75.08 mmのスリーブ ベアリング,シリンダ ブロックで使用

ブランド: Cat

製品画像
216-5585: 内径75.08 mmのスリーブ ベアリング
216-5585: 内径75.08 mmのスリーブ ベアリング
216-5585: 内径75.08 mmのスリーブ ベアリング
216-5585: 内径75.08 mmのスリーブ ベアリング
216-5585: 内径75.08 mmのスリーブ ベアリング

CAT®内径75.08 mmのスリーブ ベアリング,シリンダ ブロックで使用
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
216-5585の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号216-5585の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
内径(mm): 75.08
長さ(mm): 28
マテリアル:
外径(mm): 81.1
全長(in): 4.05
質量(kg): 0.11
幅(in): 3
さらに表示

メンテナンスが必要なときに

お役立てください

250、500、1,000時間間隔を含め、機種タイプ別にメンテナンスキット一式をご用意しています。

部品番号216-5585と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

814F 972G II 966G II

船舶関連製品

3176C 3196 C-12 C12

チャレンジャ

65E MTC855 85E MT845 MTC865 MT835 MTC835 75E 95E MT865 MTC845 MT855

ブルドーザ

D7R SERIES D7R II

油圧ショベル

345B II 345B L 345B II MH 365B II 365B L 345B 365B

エンジン - 発電機セット

C-12

林業製品

TK1051

パイプレイヤ

572R II

モータグレーダ

163H 160H 140H 16H 143H 14H

エンジン - 産業用

CPT372 SBF214 SUF557 C-12 C-10 3176C 3196

渡河トラクタ

D7R II

アーティキュレートダンプトラック

725 730

エンジン - トラック

C-10 C-12

拡張マイニング製品

R1600 R1700G R1600G

土木工事用コンパクタ

815F 816F

ホイール油圧ショベル

W345B II

エンジン - 機械

3176C C-12

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください