Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング216-8579: 内径11.4 mmシールOリング
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
216-8579: 内径11.4 mmシールOリング
216-8579: 内径11.4 mmシールOリング

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
216-8579: 内径11.4 mmシールOリング
216-8579: 内径11.4 mmシールOリング
216-8579: 内径11.4 mmシールOリング
216-8579: 内径11.4 mmシールOリング
216-8579: 内径11.4 mmシールOリング

Oリング
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
よく一緒に購入されている品目
216-8579216-8579
416-6999416-6999
238-5080238-5080
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
216-8579の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号216-8579の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 2.1
断面直径(in): 0.083
内径(mm): 11.4
内径(in): 0.449
マテリアル: EPDM - 変性エチレンプロピレンジエン,EPDM(70),EPDM(エチレンプロピレンジエン),ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)プラスチック,エチレンプロピレンジエンターポリマー(EPDM)ゴム
フィッティング サイズ(mm): M14 x 1.5
Oリング形式: 平行ネジOリング(STOR)
互換性あり: アルコール。自動車のブレーキ フルード。温水,冷水。ケトン。オゾンと日光。リン酸エステル液。シリコン溶液。一部の希酸。蒸気(最大200 °C)。蒸気(最大400 °F)
Material Hardness: 70A
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
さらに表示
部品番号216-8579と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

834 844 834K 854 854K 844K 988 XE 986 988GC 988 986K 995 990K 990 993 992 993K 988K XE 988K 992K 994K

船舶関連製品

C18 C175-16 C32 C9.3 C32 MARINE C140 C32 G3516 C175-20 G3512 C175-16 C175-16GENSET C18 3508B G3520H C32 C9.3

ホイールトラクタスクレーパ

657

石油製品

C18 2016 C32 C175-16 3512E

ブルドーザ

D9 D8 D8T D8R D10T2 D10 D11 D6N LGP D10T D11T D6N XL D6N

エンジン - 発電機セット

C175-16 C32 MARINE G3516J 3516E 3512B

ダンプトラック

789G 777G 777E 793D 777 789D 789 785 785 793D 789D 777G 777F 785G 785C 785D 777E

坑内アーティキュレートトラック

AD63

パイプレイヤ

PL83 PL87 PL72

ROTARY CUTTER

RC20 RC7

エンジン - 産業用

SPF743 C175-16 C175-20 C32 C32 C175-16 3516B C27 G3612 G3616 G3608 G3606 G3516J G3516B G3516

発電機

SR5

拡張マイニング製品

6060 6020B 6020

土木工事用コンパクタ

836 836K

エンジン - 機械

3516C

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください