Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム作業場用品ツール空気圧ツールサンダおよびポリッシャ222-3063: ランダム オービタル サンダ
ホーム作業場用品ツール空気圧ツールサンダおよびポリッシャ222-3063: ランダム オービタル サンダ
222-3063: ランダム オービタル サンダ

CAT®ランダム オービタル パーム サンダ(6 in)

ブランド: Cat

製品画像
222-3063: ランダム オービタル サンダ
222-3063: ランダム オービタル サンダ

CAT®ランダム オービタル パーム サンダ(6 in)

ブランド: Cat

説明仕様
部品番号222-3063の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
質量(lb): 3.0
推奨空気圧(psig): 90.0
質量(kg): 1.36
自由回転数の空気消費量(SCFM): 36.0
全長(in): 4.8
自由回転数の空気消費量(LPM): 141.6
スピンドルネジ部サイズ(in): 0.3125-18 UNC
推奨空気圧(kPa): 620.0
バッキング パッド: 231-9464
パッド/ディスク サイズ,直径(mm): 152.0
推奨ホース サイズ,最小内径(in): 5/16
空気消費量,自由回転数(LPM): 1,019.5(SCFMから)および141.6(CFMから)
推奨ホース サイズ,最小内径(mm): 8.0
パッド/ディスク サイズ,直径(in): 6
空気消費量,自由回転数(SCFM): 36.0
騒音レベル,自由回転数(dBa): 83.0
自由回転数(RPM): 10,000.0
空気消費量,自由回転数(CFM): 5.0
自由回転数の空気消費量(CFM): 5.0
ネジ部サイズ(in): 1/4 ~ 18 NPT(エア インレット)
空気インレットネジ部サイズ(in): 0.25 - 18 NPT
全長(mm): 122.0
Material: Carbon Steel
さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み