Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム足回りトラックコンポーネントトラックシュー234-9700: 915mmワイドトラックシュー
ホーム
足回りトラックコンポーネントトラックシュー
234-9700: 915mmワイドトラックシュー
234-9700: 915mmワイドトラックシュー

Cat®915 mm幅、915 Grouser Trackシューにより、トラクション、安定性、足回りのサポートが強化されています

ブランド: Cat

製品画像
234-9700: 915mmワイドトラックシュー
234-9700: 915mmワイドトラックシュー
234-9700: 915mmワイドトラックシュー
234-9700: 915mmワイドトラックシュー
234-9700: 915mmワイドトラックシュー

Cat®915 mm幅、915 Grouser Trackシューにより、トラクション、安定性、足回りのサポートが強化されています

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
よく一緒に購入されている品目
234-9700234-9700
254-0230254-0230
318-1064318-1064
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
234-9700の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号234-9700の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ボルト サイズ(in): 0.8661
シュー幅(in): 36.024
ボルト サイズ(mm): M22
トラック ピッチ(mm): 203.2
トラック ピッチ(in): 8
シュー形式: 中耐久仕様,シングル グローサ
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 54.51
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 149.39
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 149.39
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0.906
Shoe Section 1E Spec: 1E2969
Bolt Hole Diameter (mm): 23
Plate Thickness (mm): 13
Shoe Width (mm): 915
Plate Thickness (in): 0.512
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Track Bolt Thread: M22
UC System: ABRASION
さらに表示
部品番号234-9700と互換性のあるモデル

ブルドーザ

D6R III D6T D6R II D6T LGP D6XE D6

さらに表示
代替部品を比較
234-9700
この部品:
234-9700: 915mmワイドトラックシュー
ボルト サイズ(in)

0.8661

シュー幅(in)

36.024

トラック ピッチ(in)

8

説明

Cat®915 mm幅、915 Grouser Trackシューにより、トラクション、安定性、足回りのサポートが強化されています

294-0569
この部品:
294-0569: 790 mm長トラックシュー
長さ(in)

31.1

トラック ピッチ(in)

7.98

質量(lb)

56.61

説明

トラック用 Cat®トラックシュー

294-0570
この部品:
294-0570: 790 mm長トラックシュー
長さ(in)

31.1

トラック ピッチ(in)

7.98

質量(lb)

56.61

説明

トラック用 Cat®トラックシュー

関連部品
6Y-6287
6Y-6287: 610 mmワイドトラックシュー
価格を確認
6Y-6389
6Y-6389: 560mmワイドトラックシュー
価格を確認
6Y-6286
6Y-6286: 560mmワイドトラックシュー
価格を確認
6Y-8973
6Y-8973: 760mmワイドトラックシュー
価格を確認
125-5167
125-5167: トラック シュー
価格を確認
138-5774
138-5774: 760mmワイドトラックシュー
価格を確認
133-2890
133-2890: シングルグローサトラックシュー(中耐久仕様)
価格を確認
169-5868
169-5868: 915mmワイドトラックシュー
価格を確認
200-6495
200-6495: トラック シュー
価格を確認
283-8702
283-8702: トラック シュー
価格を確認
237-7531
237-7531: トラック シュー
価格を確認
246-5203
246-5203: トラック シュー
価格を確認
157-1373
157-1373: トラック シュー
価格を確認
1Q-4973
1Q-4973: 760mmワイドトラックシュー
価格を確認
1Q-4728
1Q-4728: 915mmワイドトラックシュー
価格を確認
1Q-4744
1Q-4744: トラック シュー
価格を確認
1Q-4958
1Q-4958: トラック シュー
価格を確認
196-1235
196-1235: トラック シュー
価格を確認
200-6497
200-6497: トラック シュー
価格を確認
246-5211
246-5211: トラック シュー
価格を確認
246-5213
246-5213: 760 mm幅センターホールトラックシュー
価格を確認
270-2672
270-2672: トラック シュー
価格を確認
234-9704
234-9704: トラック シュー
価格を確認
234-9705
234-9705: トラック シュー
価格を確認
242-8904
242-8904: 915mm 幅トラックシュー
価格を確認
1Q-4930
1Q-4930: 610 mmワイドトラックシュー
価格を確認
246-5140
246-5140: トラック シュー
価格を確認
196-7839
196-7839: 915mmワイドトラックシュー
価格を確認
196-1233
196-1233: トラック シュー
価格を確認
235-1397
235-1397: トラック シュー
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください