Ana sayfaAlt takımPalet KomponentleriPalet Pabuçları234-9700: 915 mm Genişliğinde Palet Pabucu
Ana sayfa
Alt takımPalet KomponentleriPalet Pabuçları
234-9700: 915 mm Genişliğinde Palet Pabucu
234-9700: 915 mm Genişliğinde Palet Pabucu

Cat® 915 mm Genişliğinde, 915 Tırnaklı Palet Pabucu; gelişmiş çekiş, denge ve Alt Takım desteği sağlar

Marka: Cat

Ürün Resimleri
234-9700: 915 mm Genişliğinde Palet Pabucu
234-9700: 915 mm Genişliğinde Palet Pabucu
234-9700: 915 mm Genişliğinde Palet Pabucu
234-9700: 915 mm Genişliğinde Palet Pabucu
234-9700: 915 mm Genişliğinde Palet Pabucu

Cat® 915 mm Genişliğinde, 915 Tırnaklı Palet Pabucu; gelişmiş çekiş, denge ve Alt Takım desteği sağlar

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
234-9700 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
234-9700 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Cıvata Boyutu (mm): M22
Palet Adımı (mm): 203,2
Cıvata Boyutu (inç): 0,8661
Pabuç Genişliği (inç): 36,024
Pabuç Tipi: Orta Seviyede Kullanım, Tek Tırnaklı
Palet Adımı (inç): 8
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 54,51
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 149,39
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 149,39
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0,906
Shoe Section 1E Spec: 1E2969
Bolt Hole Diameter (mm): 23
Plate Thickness (mm): 13
Shoe Width (mm): 915
Plate Thickness (in): 0,512
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Track Bolt Thread: M22
UC System: ABRASION
Daha fazla göster
234-9700 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ DOZER

D6R III D6T D6R II D6T LGP D6XE D6

Daha fazla göster
Alternatif Parçaları Karşılaştır
234-9700
Bu parça:
234-9700: 915 mm Genişliğinde Palet Pabucu
Cıvata Boyutu (inç)

0,8661

Pabuç Genişliği (inç)

36,024

Palet Adımı (inç)

8

Tanım

Cat® 915 mm Genişliğinde, 915 Tırnaklı Palet Pabucu; gelişmiş çekiş, denge ve Alt Takım desteği sağlar

294-0569
Bu parça:
294-0569: 790 mm Uzunluğunda Palet Pabucu
Uzunluk (inç)

31,1

Palet Adımı (inç)

7,98

Ağırlık (lb)

56,61

Tanım

Palet İçin Cat® Palet Pabucu

294-0570
Bu parça:
294-0570: 790 mm Uzunluğunda Palet Pabucu
Uzunluk (inç)

31,1

Palet Adımı (inç)

7,98

Ağırlık (lb)

56,61

Tanım

Palet İçin Cat® Palet Pabucu

İlgili parçalar
6Y-6287
6Y-6287: 610 mm Genişliğinde Palet Pabucu
Fiyatı kontrol et
6Y-6389
6Y-6389: 560 mm Genişliğinde Palet Pabucu
Fiyatı kontrol et
6Y-6286
6Y-6286: 560 mm Genişliğinde Palet Pabucu
Fiyatı kontrol et
6Y-8973
6Y-8973: 760 mm Genişliğinde Palet Pabucu
Fiyatı kontrol et
125-5167
125-5167: PALET PABUCU
Fiyatı kontrol et
138-5774
138-5774: 760 mm Genişliğinde Palet Pabucu
Fiyatı kontrol et
133-2890
133-2890: Tek Tırnaklı Orta Hizmet Tipi Palet Pabucu
Fiyatı kontrol et
169-5868
169-5868: 915 mm Genişliğinde Palet Pabucu
Fiyatı kontrol et
200-6495
200-6495: PALET PABUCU
Fiyatı kontrol et
283-8702
283-8702: Palet Pabucu
Fiyatı kontrol et
237-7531
237-7531: Palet Pabucu
Fiyatı kontrol et
246-5203
246-5203: Palet Pabucu
Fiyatı kontrol et
157-1373
157-1373: Palet Pabucu
Fiyatı kontrol et
1Q-4973
1Q-4973: 760 mm Genişliğinde Palet Pabucu
Fiyatı kontrol et
1Q-4930
1Q-4930: 610 mm Genişliğinde Palet Pabucu
Fiyatı kontrol et
246-5140
246-5140: Palet Pabucu
Fiyatı kontrol et
196-7839
196-7839: 915 mm Genişliğinde Palet Pabucu
Fiyatı kontrol et
196-1233
196-1233: Palet Pabucu
Fiyatı kontrol et
235-1397
235-1397: Palet Pabucu
Fiyatı kontrol et
1Q-4728
1Q-4728: 915 mm Genişliğinde Palet Pabucu
Fiyatı kontrol et
1Q-4744
1Q-4744: PALET PABUCU
Fiyatı kontrol et
1Q-4958
1Q-4958: PALET PABUCU
Fiyatı kontrol et
196-1235
196-1235: PALET PABUCU
Fiyatı kontrol et
200-6497
200-6497: PALET PABUCU
Fiyatı kontrol et
246-5211
246-5211: Palet Pabucu
Fiyatı kontrol et
246-5213
246-5213: 760 mm Genişliğinde Merkez Delikli Palet Pabucu
Fiyatı kontrol et
270-2672
270-2672: PALET PABUCU
Fiyatı kontrol et
234-9704
234-9704: Palet Pabucu
Fiyatı kontrol et
234-9705
234-9705: Palet Pabucu
Fiyatı kontrol et
242-8904
242-8904: 915 mm genişliğinde Palet Pabucu
Fiyatı kontrol et
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin