Caterpillar
推奨結果はありません。再試行します。

登録

Caterpillar

部品番号または部品名を検索
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キット油圧システムシリンダシールキット238-4462: 油圧シリンダ シール標準サイズ キット
ホーム
アップグレードおよび修理キット修理およびサービス キット油圧システムシリンダシールキット
238-4462: 油圧シリンダ シール標準サイズ キット
238-4462: 油圧シリンダ シール標準サイズ キット

CAT®油圧シリンダ シール キットには,の完全な再シール(公称)(最大0.25 mm(0.010 IN)の内径サイズの油圧シリンダ)

ブランド: Cat

製品画像
238-4462: 油圧シリンダ シール標準サイズ キット
238-4462: 油圧シリンダ シール標準サイズ キット
238-4462: 油圧シリンダ シール標準サイズ キット
238-4462: 油圧シリンダ シール標準サイズ キット
238-4462: 油圧シリンダ シール標準サイズ キット

CAT®油圧シリンダ シール キットには,の完全な再シール(公称)(最大0.25 mm(0.010 IN)の内径サイズの油圧シリンダ)

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明
説明

説明: キットにより,ヘビー デューティ機器のシステムやコンポーネントのフィールドでの交換が簡単になります。特長: キットには,バックアップ リング,シール アセンブリ,摩耗リング,Oリング,Wi6perシール,バッファ シール アセンブリ,Uカップ シールが含まれています。直径2 in(50.8 mm)のロッドおよび直径3 in(76.2 mm)のボアに適合します。 用途: 油圧シリンダのコンポーネントの修理に使用して,機器の漏れを防ぎます。詳細については,オーナーズ マニュアルを参照するか,最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明: キットにより,ヘビー デューティ機器のシステムやコンポーネントのフィールドでの交換が簡単になります。特長: キットには,バックアップ リング,シール アセンブリ,摩耗リング,Oリング,Wi6perシール,バッファ シール アセンブリ,Uカップ シールが含まれています。直径2 in(50.8 mm)のロッドおよび直径3 in(76.2 mm)のボアに適合します。 用途: 油圧シリンダのコンポーネントの修理に使用して,機器の漏れを防ぎます。詳細については,オーナーズ マニュアルを参照するか,最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様

この部品の仕様は、まだ掲載されていません。

互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Articulated Truck
D300ED300DD350E IID400D300B725D400ED250ED250DD250B740CD400D740D350ED350DD400E IID350C730D250E II735
Quarry Truck
771D772G770G
Truck
772G772G OEM770G772770770G OEM769D
Backhoe Loader
414E436C
Ejector Truck
740740BD400E II
Off Highway Truck
772770773GC
Motor Grader
12H NA12H12G12M120H163H135H NA12H ES120H ES12M 2140M160K120M140K160H163H NA120K160G140H140G160M 2120H NA160M140M 3 AWD140H NA130G12M 3 AWD160M 3 AWD140M 2140H ES143H135H160H NA160H ES120K 2120M 2
さらに表示
Articulated Truck
D300ED300DD350E IID400D300B725D400ED250ED250DD250B740CD400D740D350ED350DD400E IID350C730D250E II735
保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

4T-5613: 外径50.80 mmのシールリング
4T-5613: 外径50.80 mmのシールリング数量: 1
6J-5731: 内径69.61mmゴム製バックアップリング
6J-5731: 内径69.61mmゴム製バックアップリング数量: 1
308-1845: 48.74mm の内部の直径の二重唇ワイパー シール
308-1845: 48.74mm の内部の直径の二重唇ワイパー シール数量: 1
421-4023: 50.75mm 内径Uカップシール
421-4023: 50.75mm 内径Uカップシール数量: 1
6J-5733: 76.20mm 外径プラスチックリング
6J-5733: 76.20mm 外径プラスチックリング数量: 1
175-7896: 75.79 mm 内径シールOリング
175-7896: 75.79 mm 内径シールOリング数量: 1
289-2935: 50.80 mm ロッド径 油圧バッファシール
289-2935: 50.80 mm ロッド径 油圧バッファシール数量: 1
6J-1972: 76mm の穴径2部分のシール
6J-1972: 76mm の穴径2部分のシール数量: 1
8の1~8を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号238-4462の説明

説明: キットにより,ヘビー デューティ機器のシステムやコンポーネントのフィールドでの交換が簡単になります。特長: キットには,バックアップ リング,シール アセンブリ,摩耗リング,Oリング,Wi6perシール,バッファ シール アセンブリ,Uカップ シールが含まれています。直径2 in(50.8 mm)のロッドおよび直径3 in(76.2 mm)のボアに適合します。 用途: 油圧シリンダのコンポーネントの修理に使用して,機器の漏れを防ぎます。詳細については,オーナーズ マニュアルを参照するか,最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号238-4462の仕様

この部品の仕様は、まだ掲載されていません。

部品番号238-4462と互換性のあるモデル

ARTICULATED TRUCK

D300E D300D D350E II D400 D300B 725 D400E D250E D250D D250B 740C D400D 740 D350E D350D D400E II D350C 730 D250E II 735

QUARRY TRUCK

771D 772G 770G

TRUCK

772G 772G OEM 770G 772 770 770G OEM 769D

BACKHOE LOADER

414E 436C

EJECTOR TRUCK

740 740B D400E II

OFF HIGHWAY TRUCK

772 770 773GC

MOTOR GRADER

12H NA 12H 12G 12M 120H 163H 135H NA 12H ES 120H ES 12M 2 140M 160K 120M 140K 160H 163H NA 120K 160G 140H 140G 160M 2 120H NA 160M 140M 3 AWD 140H NA 130G 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 2 140H ES 143H 135H 160H NA 160H ES 120K 2 120M 2

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください