Caterpillar
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.
Registrer
Caterpillar

Søk etter delenummer eller -navn
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett238-4462: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett
238-4462: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
238-4462: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Produktbilder
238-4462: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
238-4462: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
238-4462: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
238-4462: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
238-4462: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

6J-5731: 69,61 mm innvendig diameter gummi backup ring
6J-5731: 69,61 mm innvendig diameter gummi backup ringAntall: 1
4T-5613: 50,80 mm plastring med innvendig diameter
4T-5613: 50,80 mm plastring med innvendig diameterAntall: 1
289-2935: 50,80 mm stangdiameter hydraulisk buffertetning
289-2935: 50,80 mm stangdiameter hydraulisk buffertetningAntall: 1
6J-1972: 76 mm borediameter 2-delt tetning
6J-1972: 76 mm borediameter 2-delt tetningAntall: 1
421-4023: 50,75 mm innvendig diameter u-ringtetning
421-4023: 50,75 mm innvendig diameter u-ringtetningAntall: 1
6J-5733: 76,20 mm utvendig diameter plastring
6J-5733: 76,20 mm utvendig diameter plastringAntall: 1
175-7896: 75,79 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
175-7896: 75,79 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 1
308-1845: 48,74 mm indre diameter dobbel leppeviskerforsegling
308-1845: 48,74 mm indre diameter dobbel leppeviskerforseglingAntall: 1
Viser 1 til 8 av 8
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 238-4462

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 238-4462

RAMMESTYRT DUMPER

D300E D300D D350E II D400 D300B 725 D400E D250E D250D D250B 740C D400D 740 D350E D350D D400E II D350C 730 D250E II 735 740 740B D400E II

GRAVELASTER

414E 436C

ANLEGGSDUMPER

772G 772G OEM 770G 772 770 770G OEM 769D 771D 772G 770G 772 770 773GC

VEIHØVEL

12H NA 12H 12G 12M 120H 163H 135H NA 12H ES 120H ES 12M 2 140M 160K 120M 140K 160H 163H NA 120K 160G 140H 140G 160M 2 120H NA 160M 140M 3 AWD 140H NA 130G 12M 3 AWD 140M 2 140H ES 143H 135H 160H NA 160H ES 120K 2 120M 2

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert