Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームホースおよびチューブアダプタ,カップリング,フィッティングカップリング256-3727: 永久カップリング
ホーム
ホースおよびチューブアダプタ,カップリング,フィッティングカップリング
256-3727: 永久カップリング
256-3727: 永久カップリング

CAT永久カップリングDIN – 90度メス スイベル

ブランド: Cat

製品画像
256-3727: 永久カップリング
256-3727: 永久カップリング
256-3727: 永久カップリング
256-3727: 永久カップリング
256-3727: 永久カップリング

CAT永久カップリングDIN – 90度メス スイベル

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
256-3727の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号256-3727の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
コネクタ: 永久
マテリアル:
コーティング: 亜鉛めっき
形状: 90 °
コネクタ形式: DINメス スイベル
ネジ部サイズ(直径xピッチ)(mm): M26 X 1.5
降下長さ(mm): 51
降下長さ(in): 2.01
長さ(mm): 72
長さ(in): 2.83
カットオフ係数(mm): 47
カットオフ係数(in): 1.85
推奨ホース サイズ(mm): 15.9
推奨ホースサイズ(in): 0.63
互換性あり: SAE 100R1,SAE 100R2,SAE 100R5,SAE 100R16,冷却水ホース
六角サイズ(mm): 31.8
六角サイズ(in): 1.25
説明: 永久カップリング10MN
用途: 油圧ホースと使用する永久カップリングです。詳細については,最寄りのCatディーラにお問い合わせください。
さらに表示
部品番号256-3727と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください