AcasăFurtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriCuplaje256-3727: Cuplaj permanent
Acasă
Furtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriCuplaje
256-3727: Cuplaj permanent
256-3727: Cuplaj permanent

Cuplaj permanent Cat DIN – pivotare tip mamă la 90 de grade

Marcă: Cat

Imaginile produselor
256-3727: Cuplaj permanent
256-3727: Cuplaj permanent
256-3727: Cuplaj permanent
256-3727: Cuplaj permanent
256-3727: Cuplaj permanent

Cuplaj permanent Cat DIN – pivotare tip mamă la 90 de grade
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
Diagramă piese pentru 256-3727
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 256-3727

Unități de măsură

SUAMetric
Conector: Permanent
Material: OŢEL
Strat: Placat cu zinc
Formă: 90 grade
Tip conector: DIN PIVOT MAMĂ
Dimensiunea filetului (diametru x pas) (mm): M26 X 1.5
Lungime cădere (mm): 51
Lungime cădere (in): 2,01
Lungime (mm): 72
Lungime (in): 2,83
Factor întrerupere (mm): 47
Factor întrerupere (in): 1,85
Dimensiunea recomandată a furtunului (mm): 15,9
Dimensiunea recomandată a furtunului (in): 0,63
Compatibil cu: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R5, SAE 100R16, FURTUN AGENT DE RĂCIRE
Dimensiune hexagonală (mm): 31,8
Dimensiune hexagonală (in): 1,25
Descriere: Cuplaj permanent 10MN
Aplicaţii: Cuplaj permanent pentru utilizare cu furtun hidraulic. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul local CAT
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 256-3727

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert