Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム電気系統および電子系統ワイヤリング ハーネスおよびケーブルその他のコネクタおよびターミナル260-5151: 58 mmロングバッテリー端子
ホーム
電気系統および電子系統ワイヤリング ハーネスおよびケーブルその他のコネクタおよびターミナル
260-5151: 58 mmロングバッテリー端子
260-5151: 58 mmロングバッテリー端子

バッテリーのプラス端子をしっかりと固定し、信頼性の高い電気的接続を提供するCat®メタルコネクター。

ブランド: Cat

製品画像
260-5151: 58 mmロングバッテリー端子
260-5151: 58 mmロングバッテリー端子
260-5151: 58 mmロングバッテリー端子
260-5151: 58 mmロングバッテリー端子
260-5151: 58 mmロングバッテリー端子

バッテリーのプラス端子をしっかりと固定し、信頼性の高い電気的接続を提供するCat®メタルコネクター。
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
260-5151の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号260-5151の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
長さ(in): 2.3
ネジ部サイズ(直径xピッチ)(mm): M8 x 1.25
内径(in): 0.472
幅(mm): 21
マテリアル明細: 黄銅
幅(in): 0.82
高さ(in): 0.7
長さ(mm): 58
高さ(mm): 17.8
さらに表示
部品番号260-5151と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

908K 908M 907K 908 906K 907 906M 906

ホイールローダ

908M 920K 914 910 914K 914M 906M 918M 910K 910M 907M 920

ホイール油圧ショベル

M318

テレハンドラ

TH1055 TH1255 TH0642 TH0842

バックホーローダ

434 430 432 420XE 444F2 426 F2 422F 444 440 416F2 430F 415 416 450 420F2 422F2 428F2 426 428F 428 416F 432F 424 420 432F2 430F2 434F2 420F

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください