Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームキャブキャブ内部キャブ インシュレーション263-2191: 25.4 mm厚油圧タンク インシュレーション
ホームキャブキャブ内部キャブ インシュレーション263-2191: 25.4 mm厚油圧タンク インシュレーション
263-2191: 25.4 mm厚油圧タンク インシュレーション

Cat®インシュレーション(作動油タンク)

ブランド: Cat

製品画像
263-2191: 25.4 mm厚油圧タンク インシュレーション
263-2191: 25.4 mm厚油圧タンク インシュレーション
263-2191: 25.4 mm厚油圧タンク インシュレーション
263-2191: 25.4 mm厚油圧タンク インシュレーション
263-2191: 25.4 mm厚油圧タンク インシュレーション

Cat®インシュレーション(作動油タンク)

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号263-2191の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
全幅(in): 15.76
全長(in): 16.54
厚さ(in): 1.0
全幅(mm): 400.4
厚さ(mm): 25.4
全長(mm): 420.0
Material: Acoustical Insulation,Acrylic Adhesive
さらに表示
部品番号263-2191と互換性のあるモデル

インテグレーテッドツールキャリヤ

IT38H

ホイールローダ

938H

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み