Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ベルトおよびプーリベルト2P-2696: 歯付きVベルト(2個セット)
ホーム
金具類,シール,消耗品ベルトおよびプーリベルト
2P-2696: 歯付きVベルト(2個セット)
2P-2696: 歯付きVベルト(2個セット)

幅: 22.3 mm(0.88 in)

ブランド: Cat

製品画像
2P-2696: 歯付きVベルト(2個セット)
2P-2696: 歯付きVベルト(2個セット)

幅: 22.3 mm(0.88 in)
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
よく一緒に購入されている品目
2P-26962P-2696
8N-35048N-3504
1R-07501R-0750
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
2P-2696の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号2P-2696の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ベルト長さ(mm): 1,588
ベルト幅(in): 0.88
ベルト幅(mm): 22.3
ベルト長さ(in): 62.52
ベルト形式: Vベルト - 歯付き
さらに表示
部品番号2P-2696と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

814 920 980B 930 966C 950

履帯式ローダ

941B 977K 951C 951B 955K 955L 941

ホイールトラクタスクレーパ

627 627B 627 627B 637 637B

土木工事用コンパクタ

815 816

ブルドーザ

143 140 D7F D7G D5 D4D D4E D4E SR D6C 4 4A

油圧ショベル

225 235

エンジン - 発電機セット

3304B 3306B

パイプレイヤ

572F 572G 571G 571F 561C

ホイールスキッダ

525 518 515 528

モータグレーダ

12G 120G 120 140G 12F 130G 140 14G 14E

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください