AcasăHardware, etanșări și consumabileCurele și fuliiCurele2P-2696: Curea trapezoidală zimțată (set de 2)
AcasăHardware, etanșări și consumabileCurele și fuliiCurele2P-2696: Curea trapezoidală zimțată (set de 2)
2P-2696: Curea trapezoidală zimțată (set de 2)

Lățime: 22,3 mm (0,88 in)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
2P-2696: Curea trapezoidală zimțată (set de 2)
2P-2696: Curea trapezoidală zimțată (set de 2)

Lățime: 22,3 mm (0,88 in)

Marcă: Cat

DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 2P-2696

Unități de măsură

SUAMetric
Lățime curea (mm): 22,3
Tip curea: Curele trapezoidale - zimțate
Lungimea curelei (mm): 1.588,0
Lățime curea (in): 0,88
Lungimea curelei (in): 62,52
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 2P-2696

MOTOR - SET GENERATOR

3304B 3306B

BULDOZER CU ROTI

814

COMPACTOR DE TERASAMENT

815 816

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

572F 572G 571G 571F 561C

ÎNCARCATOR CU SENILE

941B 977K 951C 951B 955K 955L 941

ÎNCARCATOR PE ROTI

920 980B 930 966C 950

EXCAVATOR

225 235

TRACTOARE CU SENILE

143 140 D7F D7G D5 D4D D4E D4E SR D6C 4 4A

TROLIU CU ROTI

525 518 515 528

AUTOGREDER

12G 120G 120 140G 12F 130G 140 14G 14E

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

627 627B 627 627B 637 637B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită