Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム電気系統および電子系統ターミナル ブロック314-9083: 25Aクイッククランプ端子台
ホーム
電気系統および電子系統ターミナル ブロック
314-9083: 25Aクイッククランプ端子台
314-9083: 25Aクイッククランプ端子台

10mmワイヤストリップ付きCat®クイッククランプ端子台は600V定格電圧に対応

ブランド: Cat

製品画像
314-9083: 25Aクイッククランプ端子台
314-9083: 25Aクイッククランプ端子台
314-9083: 25Aクイッククランプ端子台
314-9083: 25Aクイッククランプ端子台
314-9083: 25Aクイッククランプ端子台

10mmワイヤストリップ付きCat®クイッククランプ端子台は600V定格電圧に対応

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
よく一緒に購入されている品目
314-9083314-9083
314-9101314-9101
325-1788325-1788
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
314-9083の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号314-9083の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
長さ(mm): 64.1
高さ(mm): 38.35
幅(mm): 5.1
長さ(in): 2.52
高さ(in): 1.51
幅(in): 0.20
さらに表示
部品番号314-9083と互換性のあるモデル

エンジン - トラック

G3306

発電機

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

船舶関連製品

G3520 G3516 C175-20 3412 G3512 C175-16 G3508 G3516B G3516C G3516E G3516H G3520C C175-16GENSET G3520B 3516 C18 G3520E 3306B 3508B 3512 G3520H 3512C 3512B SR5 3508 C27 3412C C32 D1500 3406C 3516B GEN G3512E 3516C G3512H 3516B G3412 3516E 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3516 3512 3508

OEMソリューション

3412C

石油製品

3516C 3516B C175-16 3512E 3512C 3512B 3512C C27 C32

油圧ショベル

312 GX 312 GC

再生可能エネルギー

ECE2000 ECE2500 ETS1500 PGS1260 PGS1260 HD ECE1500 PGS840 BDP1000 BDP250 MTRMCGCTL

エンジン - 発電機セット

3516C XQG400 PP3516 PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512 C32 EMCP4.4 U G3516C G3516H G3520 G3520H 3408B 3408C POWER SYS G3520 3516B 3508 G3508 3408 3512 3512B 3508B 3516 3508B

エンジン - 産業用

3561B 3512 3512B 3512C G3512H G3304 G3306 G3412 G3408C G3408B G3516E G3408 G3406 G3516C G3512 G3516 G3508

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください