Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング320-6169: 内径 253.36 mm シール O リング
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
320-6169: 内径 253.36 mm シール O リング
320-6169: 内径 253.36 mm シール O リング

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
320-6169: 内径 253.36 mm シール O リング
320-6169: 内径 253.36 mm シール O リング
320-6169: 内径 253.36 mm シール O リング
320-6169: 内径 253.36 mm シール O リング
320-6169: 内径 253.36 mm シール O リング

Oリング

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
よく一緒に購入されている品目
320-6169320-6169
1U-17701U-1770
6J-76936J-7693
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
320-6169の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号320-6169の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 5.33
断面直径(in): 0.21
内径(mm): 253.36
内径(in): 9.975
マテリアル: NBR(90),NBR - ニトリル,ニトリル(NBR),ニトリル/NBR/HNBR/XNBRゴム
ダッシュ サイズ(in): 377
互換性あり: 耐摩耗性。アルファ オレフィン ベースの合成潤滑剤。エチレン グリコール。炭化水素燃料。石油系潤滑剤。シリコン オイルとグリース。水,水性エンジンクーラント。ORFS,STORSシール
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
さらに表示
部品番号320-6169と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

993K 988K XE 988K 988 988 XE 993

拡張マイニング製品

6060

ワークツール

H115E H160E S H110E S H130S H120S H110S H160S H140S H120E S H180S H110E H140E H130E H120E H115E S H180E H130E S H160E H115S H180E S H140E S D6XE

ダンプトラック

777E 777C 777D 777G 777F 776D 776C 777G 777E 777

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください