サインイン
燃料噴射装置ポンプの使用のためのCat®圧力センサー
ブランド: Cat
燃料噴射装置ポンプの使用のためのCat®圧力センサー
ブランド: Cat
説明:
圧力センサーは、流体または気体によって加えられる力を測定するために使用されるデバイスです。圧力センサーは燃料インジェクションポンプハウジング内にあり、ワイヤーハーネスを介してエンジンコントロールモジュール(ECM)に接続されています。センサーは圧力の変化を検出し、流体または気体の圧力を測定するために使用できる電気信号に変換できます。
特長:
• これらは正確な仕様に従って製造されており、耐久性、信頼性、生産性を考慮して構築されています。
• 感知圧力範囲:280 MPaゲージ(MPaG)
• 耐圧:370メガパスカル
• ホイスト圧力450 MPaG
• 供給電圧:5+/-0.5 VDC
• 供給電流:最大10mA
用途
圧力センサーは、ポンプ内の燃料圧力を測定するために燃料噴射システムで使用されます。
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み