হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসেন্সর ও স্যুইচপ্রেশার সেন্সর355-2701: প্রেশার সেন্সর
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসেন্সর ও স্যুইচপ্রেশার সেন্সর355-2701: প্রেশার সেন্সর
355-2701: প্রেশার সেন্সর
ফুয়েল ইঞ্জেকশন পাম্পে ব্যবহারের জন্য Cat® প্রেশার সেন্সর
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
355-2701: প্রেশার সেন্সর
ফুয়েল ইঞ্জেকশন পাম্পে ব্যবহারের জন্য Cat® প্রেশার সেন্সর
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: A Pressure sensor is a device that is used to measure the force exerted on it by a fluid or gas. The pressure sensor is located in the fuel injection pump housing and is connected to the engine control module (ECM) through a wiring harness. The sensor can detect changes in pressure and convert them into an electrical signal that can be used to measure the pressure of the fluid or gas.
Attributes: • Manufactured to a precise specification and are built for durability, reliability, and productivity. • Sensed Pressure Range: 280 MPa Guage (MPaG) • Proof Pressure: 370 MPaG • Burst Pressure: 450 MPaG • Supply Voltage: 5+/-0.5VDC • Supply Current: 10mA Max
Applications: A Pressure sensor is used in the Fuel injection system to measure fuel pressure inside the pump and is mainly used in Cat 3512, 3512E, 3516E, C140, C140-16, C175-16, C175-20, and C32 Engine (Piston), 3512, 3512E, C175-16, and C175-20 Generator Set, 785G, 789, 793, 793D, 793F, 794, 795F, 796, 797, 797B, 797F, and 798 Truck, 994K Wheel Loader, D11T Track Type Tractor, SPF743 Pumper, Cement Trucks
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
Description: A Pressure sensor is a device that is used to measure the force exerted on it by a fluid or gas. The pressure sensor is located in the fuel injection pump housing and is connected to the engine control module (ECM) through a wiring harness. The sensor can detect changes in pressure and convert them into an electrical signal that can be used to measure the pressure of the fluid or gas.
Attributes: • Manufactured to a precise specification and are built for durability, reliability, and productivity. • Sensed Pressure Range: 280 MPa Guage (MPaG) • Proof Pressure: 370 MPaG • Burst Pressure: 450 MPaG • Supply Voltage: 5+/-0.5VDC • Supply Current: 10mA Max
Applications: A Pressure sensor is used in the Fuel injection system to measure fuel pressure inside the pump and is mainly used in Cat 3512, 3512E, 3516E, C140, C140-16, C175-16, C175-20, and C32 Engine (Piston), 3512, 3512E, C175-16, and C175-20 Generator Set, 785G, 789, 793, 793D, 793F, 794, 795F, 796, 797, 797B, 797F, and 798 Truck, 994K Wheel Loader, D11T Track Type Tractor, SPF743 Pumper, Cement Trucks
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: স্টিল
মোট দৈর্ঘ্য (in): 2.33
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 59.2
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: স্টিল
মোট দৈর্ঘ্য (in): 2.33
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 59.2
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Pumper
SPF743
Engine
3512EC175-16C175-20
Truck
797F793F795F AC793F XQ
Locomotive Engine
C175-16C175-20
Petroleum Engine
3512E2016
Off Highway Truck
793798794 AC796 AC793F798 AC
আরও দেখুন
Pumper
SPF743
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
355-2701 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
355-2701 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
355-2701 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: A Pressure sensor is a device that is used to measure the force exerted on it by a fluid or gas. The pressure sensor is located in the fuel injection pump housing and is connected to the engine control module (ECM) through a wiring harness. The sensor can detect changes in pressure and convert them into an electrical signal that can be used to measure the pressure of the fluid or gas.
Attributes: • Manufactured to a precise specification and are built for durability, reliability, and productivity. • Sensed Pressure Range: 280 MPa Guage (MPaG) • Proof Pressure: 370 MPaG • Burst Pressure: 450 MPaG • Supply Voltage: 5+/-0.5VDC • Supply Current: 10mA Max
Applications: A Pressure sensor is used in the Fuel injection system to measure fuel pressure inside the pump and is mainly used in Cat 3512, 3512E, 3516E, C140, C140-16, C175-16, C175-20, and C32 Engine (Piston), 3512, 3512E, C175-16, and C175-20 Generator Set, 785G, 789, 793, 793D, 793F, 794, 795F, 796, 797, 797B, 797F, and 798 Truck, 994K Wheel Loader, D11T Track Type Tractor, SPF743 Pumper, Cement Trucks
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।