Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ357-5005: M22-1.5×50 mm六角ボルト
ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ357-5005: M22-1.5×50 mm六角ボルト
357-5005: M22-1.5×50 mm六角ボルト

六角ヘッド ボルト

ブランド: Cat

製品画像
357-5005: M22-1.5×50 mm六角ボルト
357-5005: M22-1.5×50 mm六角ボルト
357-5005: M22-1.5×50 mm六角ボルト
357-5005: M22-1.5×50 mm六角ボルト
357-5005: M22-1.5×50 mm六角ボルト

六角ヘッド ボルト

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号357-5005の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ネジ部サイズ(直径xピッチ)(mm): M22x1.5
Bolt Length (in): 1.969
ボルト長さ(mm): 50.0
ボルト形式: 六角ボルト
コーティング: 亜鉛めっき
Grip Length (in): 0.177
グリップ長さ(mm): 4.5
マテリアル: 鋼製,亜鉛合金,低合金鋼
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M22
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示
部品番号357-5005と互換性のあるモデル

ホイールローダ

938K 938M 926M 938 930M

コンパクトホイールローダ

938

モータグレーダ

14M

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み