ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים357-5005: M22-1.5 x 50מ"מ בורג ראש משושה
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים357-5005: M22-1.5 x 50מ"מ בורג ראש משושה
357-5005: M22-1.5 x 50מ"מ בורג ראש משושה

בורג ראש משושה

מותג: Cat

תמונות מוצר
357-5005: M22-1.5 x 50מ"מ בורג ראש משושה
357-5005: M22-1.5 x 50מ"מ בורג ראש משושה
357-5005: M22-1.5 x 50מ"מ בורג ראש משושה
357-5005: M22-1.5 x 50מ"מ בורג ראש משושה
357-5005: M22-1.5 x 50מ"מ בורג ראש משושה

בורג ראש משושה

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 357-5005

יחידות מידה

ארה"במטרי
גודל תבריג (קוטר x שיפוע) (מ"מ): M22x1.5
Bolt Length (in): 1.969
אורך בורג (מ"מ): 50.0
סוג בורג: בורג ראש משושה
ציפוי: ציפוי אבץ
Grip Length (in): 0.177
אורך אחיזה (מ"מ): 4.5
חומר: פלדה,סגסוגת אבץ,פלדת סגסוגת נמוכה
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M22
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 357-5005

מדרג מנוע

14M

מעמיס גלגלים קומפקטי

938

מעמיס גלגלים

938K 938M 926M 938 930M

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה